Geïntegreerd assortiment DIN-modulaire componenten
Integratie productseries onder Eaton-paraplu biedt voordelen voor paneelbouwers
Het integreren van de afzonderlijke productseries van Holec® en Moeller® tot één gemeenschappelijk totaalpakket wordt zorgvuldig uitgevoerd. Per productgroep wordt bekeken welke producten het best tegemoet komen aan de eisen en wensen van onze klanten. Aspecten zoals het aantal typen en uitvoeringen en de technische specificaties worden in deze analyse meegenomen. Hierdoor biedt Eaton een productenpakket voor totaaloplossingen voor toepassingen in utiliteit en industrie.
DIN-modulaire componenten voorlopig met Moeller®-logo
Op dit moment bestaan er binnen Eaton meerdere productlijnen DIN-modulaire componenten die zich onderscheiden door verschillende logo-opdrukken. Op Europees niveau wordt hard gewerkt om deze verschillende series terug te brengen naar één productserie voorzien van het Eaton-logo. Voor het assortiment componenten betekent dit dat in de periode 1 april 2010 tot medio 2011 de DIN-modulaire componenten worden geleverd met Moeller-logo. Daarna zal het logo op de DIN-modulaire componenten van de Moeller-series geleidelijk vervangen worden door het Eaton-logo. Zowel de technische specificaties van de componenten als de artikelnummers zullen dan niet wijzigen.
De componenten Pasco veilighedenlastscheiders, Paco patroonlastscheiders, Isocoupe schroefpatroonhouders en de Duco- en Dumeco lastscheiders worden al geleverd met het Eaton-logo en dit blijft ook onveranderd.
In het componenten-schema staat overzichtelijk weergegeven wanneer componenten uit de Moeller-productserie worden geleverd met het Eaton-logo.
Fasering
Vanaf 1 april 2010 zal de huidige voorraad DIN-modulaire componenten met Eaton-logo worden afgebouwd*. Medio mei 2010 is er een nieuwe Eaton-catalogus beschikbaar met hierin het zeer uitgebreide vernieuwde assortiment modulaire en niet modulaire componenten. Tevens is er een handige conversietool beschikbaar met de vervangende artikelnummers van de uitlopende componenten.
* Op specifieke klantwens kunnen tot 1 juli a.s. nog zekeringloze DIN-modulaire componenten met Eaton-logo worden besteld. De levertijd voor deze componenten kan echter oplopen tot 10 werkdagen of meer.
Uitbreiding assortiment
Het assortiment wordt uitgebreid met vele beveiligingsschakelaars, overspanningsbeveiligings-componenten, 4-polige aardlekautomaten en digitale- en selectieve aardlekschakelaars.
Eaton componenten: de beste keuze!
Eaton biedt met het geïntegreerde Holec-Moeller pakket een zeer uitgebreid assortiment DIN-modulaire - en niet modulaire componenten voor paneelbouwers. Dit maakt Eaton tot de beste keuze voor iedere denkbare toepassing in utiliteit en industrie.
Systeemoplossingen
Altijd veilige en bedrijfszekere oplossingen
Eaton heeft een goede reputatie op het gebied van systeemoplossingen voor laagspanningstoepassingen. Veiligheid en bedrijfszekerheid staan zoals u van ons gewend bent voorop. Hier is dus bij de integratie van de DIN-modulaire componenten pakketten van Holec® en Moeller® veel aandacht aan besteed. De thermische eigenschappen van de individuele producten, het thermische gedrag ten opzichte van elkaar èn in combinatie met het toegepaste verdeelsysteem voldoen aan de geldende voorschriften conform IEC 60439.
ELatis
Het nieuwe pakket DIN-modulaire componenten is geschikt voor toepassing in het ELatis verdeelkastensysteem. Door de ruimere keuze in componenten en accessoires kan de door u samengebouwde verdeelinrichting nog beter worden afgestemd op de eisen en wensen van uw opdrachtgever.
Halyester
De invoering van het nieuwe assortiment DIN-modulaire componenten heeft gevolgen voor het laagspanningsverdeelsysteem Halyester. Alle Halyester-kasten met DIN-modulaire componenten worden voorzien van componenten met het Moeller®-logo. De technische specificaties en de artikelnummers van deze kasten blijven ongewijzigd.