Eaton compleet in oplossingen voor woningbouw en renovatie
Systeem 55, Medusa, Tiara en xComfort staan voor kwaliteit en flexibiliteit
 
Systeem 55 is al jaren een begrip in de Nederlandse markt. Geen ander systeem is en wordt  zoveel toegepast. De succesvolle positie van Eaton, voorheen Holec, werd de afgelopen tien jaar verder versterkt door Systeem 55 FLEX, Medusa en Medusa FLEX en Tiara. De recente toevoeging van het draadloze schakelsysteem xComfort van Moeller, maakt het Eaton-assortiment voor woningbouw en renovatie nog sterker en compleet.

Één sterk merk voor woningbouw en renovatie
Alle producten voor woningbouw en renovatie worden geleverd met het Eaton-logo:

  • Systeem 55 groepenkasten
  • Systeem 55 FLEX basiskasten
  • Medusa
  • Medusa FLEX
  • FLEX-componenten (binnenkort nog uitgebreider)
  • Tiara
  • xComfort

Een compleet assortiment met een uniforme uitstraling, onder een sterke merknaam die staat voor kwaliteit en flexibiliteit. Dit hebben we altijd waargemaakt en dit blijven wij in de toekomst ook doen.

xComfort nu ook onder Eaton-logo
De verpakking van de xComfort-blisters zijn sinds kort overeenkomstig de Eaton-huisstijl uitgevoerd in Eaton-blauw en voorzien van zowel het Eaton-logo als het Moeller-merk.
Het draadloze schakelsysteem xComfort is zeer eenvoudig zonder hak- en breekwerk te monteren en installeren. Hiervoor is geen ingewikkelde bedrading nodig en schakelaars kunnen overal in de woning worden geplaatst. Hierdoor is het systeem geschikt voor nieuwbouw en bestaande bouw, dus ook geschikt voor renovatieprojecten. Met xComfort kan verlichting worden geschakeld en gedimd, rolluiken automatisch op en neer worden gelaten en alarmering worden ingesteld..xComfort is kostenefficiënt en energiezuinig! Meer informatie vindt u op www.draadloosschakelen.nl.

Assortiment Flex-componenten binnenkort nog uitgebreider
Naast de huidige range FLEX componenten zal het FLEX assortiment DIN modulaire componenten worden uitgebreid met een 20 Ampère en 25 Ampère 1p+n installatieautomaat B-karakteristiek voorzien van doorverbindkam. Ook zal er een omverpakking van 16 stuks installatieautomaten 1p+n 16 Ampère B-karakteristiek met doorverbindkammen worden toegevoegd aan het assortiment.
Tevens zullen enkele 4-polig DIN modulaire componenten met Eaton opdruk beschikbaar worden gesteld in het Systeem 55 assortiment. Het betreft een selectieve aardlekschakelaar 40A 300mA en installatieautomaten 20A, 25A en 32A B- en C-karakteristiek. Ook zullen twee uitneembare overspanningsafleiders worden toegevoegd aan het assortiment.

Systeem 55 FLEX-concept
Systeem 55 (FLEX) is een modulair kunststof kastensysteem gebaseerd op de eenheid 55 mm waaruit het totale systeem is opgebouwd. De uitwendige maten van de kasten zijn veelvouden van 55 mm. Het assortiment omvat een verscheidenheid aan kasten waaronder uitvoeringen geschikt voor de één-op-één vervanging of uitbreiding van bestaande installaties, zonder extra accessoires. Veel toegepast in renovaties zijn de 220x330 mm (bxh) en 110x220 mm (bxh) uitvoeringen. Vanwege het modulaire karakter is Systeem 55 ook uitermate geschikt voor samenbouw. Door een selectie van acht voorgeconfigureerde Systeem 55 FLEX-basiskasten en een beperkt aantal voorbedrade losse FLEX-componenten kan eenvoudig een breed scala aan groepenkastuitvoeringen worden samengesteld. Ook zijn de groepenkasten in een later stadium eenvoudig uit te breiden door het bijklikken van installatieautomaten voor extra groepen.

Tiara, het stekkerklare decentrale verdeelsysteem
In ruimtes waar een grotere behoefte aan elektriciteit bestaat, zoals de keuken, biedt het decentrale verdeelsysteem Tiara tot op het laatste moment flexibiliteit ten aanzien van de plaats en het type apparatuur. Ook eventuele toekomstige aanpassingen van de elektrische installatie zijn geen probleem. Een snelle, eenvoudige en duidelijke aansluiting wordt gerealiseerd door de toepassing van een 25 A Perilex-stekker en Wielandconnectoren aan de afgaande zijde van de verdeler. 


Copyright Eaton Corporation