VEILIGHEIDS- & BELTRANSFORMATOREN
Een veilige en nauwkeurige stuurspanning

Eaton’s modulaire veiligheids- en beltransformatoren zijn toepasbaar in iedere situatie waar behoefte is aan een lage en veilige spanning om aanrakingsgevaar te minimaliseren.

Voordelen Eaton-programma

  • Ingebouwde beveiliging tegen overbelasting (behalve BTR1024L)
  • Minimale spanningsvariatie bij alle STR-typen
  • Geruisloze werking
  • Compacte uitvoering
  • Minimale spanningsvariatie

Met de introductie van deze veiligheids- en beltransformatoren zullen de huidige veiligheidstransformatoren typen VTF en beltransformatoren typen NTF & NTR uitlopend zijn. Een conversielijst met uitlopende- en nieuwe artikelnummers vindt u hier.

STR veiligheidstransformatoren


Alle ‘high performance’ STR veiligheidstransformatoren zijn uitgerust met een ingebouwde beveiliging tegen overbelasting en garanderen een minimale spanningsvariatie tijdens gebruik. Bovendien zijn alle producten door het geavanceerde ontwerp nagenoeg geruisloos.

  • Normen: in overeenstemming met IEC 61558-1 &
    IEC 61558-2-6
  • Primaire ingangsspanning: 230 Vac / 50 Hz
  • Secondaire uitgangsspanning: 12 Vac / 24 Vac
  • Vermogen: 25 VA, 40 VA & 63 VA

BTR beltransformatoren


 Voor residentiële toepassing kan een keuze gemaakt worden uit de beschikbare beltransformatoren. 



  • Normen: in overeenstemming met IEC 61558-1 &
    IEC 61558-2-8
  • Primaire ingangsspanning: 230 Vac / 50 Hz
  • Secondaire uitgangsspanning: 8 Vac / 12 Vac / 24 Vac
  • Vermogen: 5 VA, 8 VA & 10 VA
 
QUICK PRODUCT SEARCH
All Products
1 
2 
3 
Related Information

General Support
CScomponents@eaton.com
+31 (0) 74 246 3320

Technical Support - NL
Steunpunt@eaton.com
+31 (0) 74 246 3222

Technical Support - Export
+31 (0) 74 246 3472

 

Product Guides

Leaflets

Pricelists