イートン株式会社 製品情報

イートンが取り扱う油圧製品は農業機械、建設機械、鉱山機械、フォークリフト、舶用機械などの大規模なオン・ロード、オフ・ロードの大手車両メーカーに採用され幅広く活躍しています。また、イートンは産業機械分野にも油圧機器や油圧システムを供給するリーディングカンパニーとして産業機械分野のお客様の幅広いご要望にお応えしています。イートンは世界的レベルの技術力によるシステム設計の支援から納入後のアフターサービスまで車両用と産業機械用のさまざまな分野のお客様にご満足いただける高品質の製品とシステムを一貫して提供します。

製品と特徴

 

オービットモータ
Orbit Motor

米国Char-Lynn社(現Eaton Corporation)が開発した画期的な原理に基づき製作された数々の特徴を持つ油圧モータです。その特徴は小型・強力・簡単な構造、耐久性に優れるなど数々あり、大変経済的な低速高トルクモータです。その評価は既に世界的に認められており、各国にその特許を持っています。

※「ORBIT」「オービット」は登録商標です。

 使用例: 


 


ダウマックスモータ
Dowmax Motor

ダウマックス低速高トルク油圧モータは、低速時の性能をより一層向上させた、対向ピストンダブル斜板方式のアキシャルピストンモータです。発売以来ロングセラーを続け、販売台数は10万台を超える実績をもつ優れた商品です。

※「DOWMAX」「ダウマックス」は登録商標です。

 使用例: 

 


ステアリングコントロールユニット
Steering Control Unit

オービットロール
米国Char-Lynn社(現Eaton Corporation)のオリジナル開発による画期的な機構を持つ全油圧式パワーステアリングユニットです。シンプルな機構を生かし土木建設機械(ラフテレーンクレーン等)、フォークリフト、ホイールローダ、農業機械(トラクタ・田植機等)などのあらゆる分野のパワーステアリングとして使用されています。

※「Orbitrol」「オービットロール」は登録商標です。

 使用例: 


トルクジェネレータ
トルクジェネレータをステアリングコラムの中間に入れることにより手動の低入力を油圧による大トルクに変換します。車両のステアリングや大きなトルクを必要とするゲートやバルブの開閉などに使用されます。



ギアポンプ&ギアモータ
Gear Pump - Motor

ギアポンプ
土木建設機械、特装車両、産業車両、荷役運搬機械、農業・林業機械、漁労用機器、さらに各種の装置・設備などにおいて幅広く活躍しています。PA・PB・PCシリーズは定格圧力(20.6MPa)で、性能、耐久性、使い易さ、優れた経済性を重視したシリーズです。PHBシリーズでは高圧化(24.5MPa)を実現しました。

ギアモータ
アルミ合金使用の設計で、軽量・コンパクトになっております。高圧・高速回転でも非常に高いモータ効率を発揮し、機種も豊富で各種産業分野に幅広く使されています。

 


スタックバルブ
Stack Valve

スタックバルブ
複雑多岐にわたる油圧回路を自由自在に操作する小型複合多連バルブです。

ソレノイドスタックバルブ
多機能を備えたソレノイドバルブです。

 


リフター用油圧機器
Hydraulic Equipment for Lifter
  Lifter pic_s

パワーパック
パワーパックは永年にわたり定評のあるギアポンプ、それに数種のバルブ、タンク及び電動機を一体複合化した小型・軽量な油圧源です。

リフティングバルブ
三つのバルブ機能を持った最も小さく便利な複合弁です。PAシリーズギアポンプに接続し、リフト回路にご使用下さい。

電磁チェックバルブ

ポンプ直結用電動機
 



エアロクイップ




エアロクイップ製品には、あらゆる圧力領域のホース、フィッティング、アダプタ、カップリング及び流体コネクタが有り、その他にも、自動車及び工業市場用の精密プラスチック成形製品なども有ります。
 


ビッカーズ



ビッカーズはお客様に高品質な製品やシステムソリューションを提案し続けております。産業用や車両用のシステムをお考えになる時にはシステム提案可能な"ビッカーズ製品”を是非お選び下さい。

 


ジェイル


JEIL                        
Jeil pic for info

土木建設機械用の油圧モータ・バルブにおいて、国内外から高い評価を得ており、主にショベル・ミニショベルにおける世界有数のメーカーです。

 
 







 

製品購入に関するお問合せ

取扱店情報

弊社取り扱い製品のご購入やご相談につきましては、取扱店情報(上記リンク)掲載会社にお問い合わせください。












ニュースやイベントなど
新着ニュース
こちら をクリック


 


PDFカタログ



Guide to Mobile & Industrial Hydraulics
(10,289KB)

イートンの油圧製品がどのような用途で使われているかイラストで分かりやすく紹介します




イートン株式会社 総合カタログ
(3,795KB)

※詳細は各製品ページに掲載されています