ダウマックスモータ

MEシリーズ (ダウマックス標準油圧モータ)

 ダウマックス低速高トルク油圧モータは、低速時の性能をより一層向上させた、対向ピストンダブル斜板方式のアキシャルピストンモータです。 

  • ワイドバリエーション
     押しのけ容積 99~4097 cm3/revまで 13種類。
  • 高圧仕様が可能
     小型機種は定格圧力 27.5Mpa・大型機種は定格圧力 24.5Mpa。
  • 低速特性がよい
     ピストン数が多く、また特殊スリッパ構造により、1rpmから回転ムラが少ない。
  • コンパクト
     コンパクトでしかも大馬力。
  • 高効率
     起動効率、全効率が高く抜群の性能。
  • 低騒音
     騒音、振動が少なくしかもパワフルに作動。
  • 熱衝撃に強い
     寒冷地での起動も円滑に作動。
     
    仕  様
     
    13種類の押しのけ容積 99cm3/r ~  4097cm3/r
    定格圧力 24.5MPa, 27.5MPa
    定格出力トルク 432N・m ~ 15990N・m
    最高回転速度 200rpm ~ 1000rpm
     

 


 

 

< 用途 >
 射出成形機、ラフテレーンクレーン、漁労機械、舶用機械、土木用建設機械、シールド機械、ボーリングマシーン、ロードローラー、製鉄機械、その他

PDFカタログ



ダウマックス

(3860KB)