ギアポンプ&ギアモータ

ギアポンプ GearPump

 土木建設機械、特装車両、産業車両、荷役運搬機械、農業・林業機械、漁労用機器、さらに各種の装置・設備などにおいて幅広く活躍しています。
 PA・PB・PCシリーズは定格圧力(20.6MPa)で、性能、耐久性、使い易さ、優れた経済性を重視したシリーズです。
 PHBシリーズでは高圧化(24.5MPa)を実現しました。

  • 優れた耐久性
     耐磨耗性に優れた特殊プレーンベアリングを採用しており、高圧高速運転にもベアリングの焼き付きがありません。
  • 軽量・コンパクト
     ポンプ本体はアルミ合金使用(PHBを除く)で、軽量・コンパクトです。
  •  安定した効率
     特殊なプレッシャーバランス構造により、高い容積効率と機械効率を維持します。
  • 低騒音
     高精度なギア歯型と閉じ込み防止逃げ溝の適正化により実現。
  • 各種バルブが内蔵、接続可能
     PAポンプにはリリーフ弁が内蔵でき、またリフティングバルブも配管なしでポンプに接続できます。コンパクトで経済的な回路構成が可能です。
  • 豊富なバリエーション
     広範囲のご要望に対応できるよう、多くのバリエーションを揃えています。シングルポンプ、タンデムポンプはもちろん、トリプルポンプも可能です。


    PA Series
    仕  様
     
    押しのけ容積 1.09~10.77 cm3/rev
    定格圧力 20.6 MPa
    定格回転数 1800 rpm
    吐出量 2.0~19.4 l/min










    PB Series

    仕  様
     
    押しのけ容積 8.0~31.8 cm3/rev
    定格圧力 17.2~20.6 MPa
    定格回転数 1800 rpm
    吐出量 14.4~57.2 l/min









    PC Series

    仕  様
     
    押しのけ容積 19.0~63.6 cm3/rev
    定格圧力 17.2~20.6 MPa
    定格回転数 1800 rpm
    吐出量 34.2~114.5 l/min









    PHB Series

    仕  様
     
    押しのけ容積 8.0~40.0 cm3/rev
    定格圧力 20.6~24.5 MPa
    定格回転数 1800 rpm
    吐出量 14.4~72.0 l/min










ギアモータ GearMotor

 アルミ合金使用の設計で、軽量・コンパクトになっております。
 高圧・高速回転でも非常に高いモータ効率を発揮し、機種も豊富で各種産業分野に幅広く使用されています。

  • 優れた耐久性
     耐磨耗性に優れた特殊プレーンベアリングを採用しており、高圧高速運転にもベアリングの焼き付きがありません。
  • プレッシャーローディング構造で高効率
     MBシリーズはプレッシャーローディング構造により洩れが少なく、容積効率・機械効率共に高い効率を発揮します。MAシリーズは固定サイド隙間タイプのシンプルな構造と精密な仕上げ加工により、高い効率を発揮します。
  • 低騒音
     高精度なギア歯型と閉じ込み防止逃げ溝の適正化により低騒音です。
  • 極めて長寿命
     特殊プレーンベアリングを採用しています。高圧・高速回転にもベアリングの焼き付きがありません。
  • 軽量・コンパクト
     ポンプ本体はアルミ合金使用で、軽量・コンパクトです。
  • 豊富なバリエーション
     広範囲のご要望に対応できるよう、多くのバリエーションを揃えています。


    MA Series

    仕  様
     
    押しのけ容積 3.08~10.77 cm3/rev
    定格圧力 13.7 MPa
    定格出力トルク 6.7~23.5 N・m
    最高回転速度 2500~6000 rpm









    MB Series
    仕  様
     
    押しのけ容積 8.0~31.8 cm3/rev
    定格圧力 17.2~20.6 MPa
    定格出力トルク 26.2~86.9 N・m
    最高回転速度 3000 rpm









PDFカタログ


ギアポンプ

(11,672KB)


ギアモータ
(4,385KB)