リフター用油圧機器

パワーパック Power Pack


 パワーパックは長年にわたり定評のあるギアポンプ、それに数種のバルブ、タンク及び電動機を一体複合化した小型・軽量な油圧源です。

  • PAギアポンプを内蔵。高効率、高圧仕様
  • 負荷の大小に関わらず、常に安定した降下速度が得られます。
      (圧力補償弁付の場合)
  • ソレノイドスタックバルブを組込むことにより複動シリンダの電磁操作も可能。
      特殊なプレッシャーバランス構造により、高い容積効率と機械効率を維持します。
  • 小型・薄型・コンパクト
      オイルタンク及びバルブ部にアルミ合金を使用し、高さわずか 13.7cm、タンク油量 1.7リットル、省スペースを実現しました。
  • ワイドバリエーション
      標準化により、シリーズの各部品に互換性を持たせ、ユーザーの多様なニーズにお応えできます。
  • 多様な入力源に対応
      電動機は、『三相200V』、『単相100V』、『直流12V』、『直流24V』をご用意しております。


    仕  様
     
    電動機 0.4~1.4 kW
    ポンプ 1.09~4.06 cm3/rev
    最高圧力 7.9~20.6 MPa
    タンク容量(有効) 0.8~6.0 L






 

リフティングバルブ Lifting Valve

 3つのバルブ機能を持った最も小さく便利な複合弁です。PAシリーズやギアポンプに接続し、リフト回路にご使用ください。

  • ロードチェックバルブ、絞り弁、ソレノイドチェックバルブより構成される複合弁。
  • 安全弁内蔵のPAシリーズギアポンプに取り付けるだけで、リフト回路が完成します。
  • カートリッジ型のバルブを使用しています。負荷の大小に関わらず、常に安定した降下速度が得られます。(圧力補償付)

    仕  様
     
    最大流量(P-A) 28~35 l/min
    最大流量(P-T) 13~35 l/min
    最高圧力 20.6 MPa





 

リフティングバルブ付ポンプ

  • ポンプ・バルブ間の配管が不要になり、低コストです。
  • ギアポンプ(PA)と直結してスペースを節約できます。
  • カートリッジ型のバルブを使用しておりますので、メンテナンスが簡単です。
  • 負荷の大小に関わらず、常に安定した降下速度が得られます。(圧力補償付)

 

電磁チェックバルブ

  • ポペット式のため、リーク量が非常に少ない。
  • 油浸式のため、切換音が非常に小さい。
  • カートリッジ方式なので、保守点検が容易に出来ます。
  • 消費電流の少ない省エネルギータイプ。

    仕  様
     
    最大流量 13 l/min
    最最高圧力 20.6 MPa



 

ポンプユニット

 PAギアポンプ又はPBギアポンプと電動機を直結させることにより、カップリング、コモンベースが不要となります。また、ポンプにはリリーフバルブ及びチェックバルブ付フランジの取付けが可能です。

仕  様
 
電動機 0.4~5.5 kW
ポンプ 1.09~31.8 cm3/rev
最高圧力  0.5~20.6 MPa 


 





 

PDFカタログ


リフター用油圧機器
(16,585KB)