オービットモータ
米国 Char-Lynn社(現 Eaton社)が開発した画期的な原理に基づき製作された数々の特長を持つ油圧モータです。低速高トルクユニークな減速機構を内蔵しているため、低速でも安定した性能を発揮します。
- 軽量コンパクト
ユニークな減速機構を内蔵しており、小さなスペースに組み込むことが出来ます。
- ドレン配管不要
特殊高圧シールの採用により、ほとんどのアプリケーションでドレン配管が必要ありません。
- 豊富なシリーズ
J2シリーズから、10000シリーズまで8種類のシリーズを取り揃えております。
- 豊富な応用製品
メカニカルブレーキ、減速機、バルブ、回転検出軸付きの製品を準備しております。
- 取り付け方向自在
バルブ機構は、出力軸と一体または、出力軸に接続されたロータリーバルブを有した構造となっており、軽量・コンパクトな構造を実現しています。
|
Series
|
押しのけ容量(cm3/rev)
|
特殊機構付
|
|
J-2 Series
|
8.2 12.9 19.8 31.6 50 |
|
|
H Series
|
40 51 69 96 129 159 184 230 277 369 |
|
|
S Series
|
58 76 93 120 144 165 186 224 299 371 |
メカニカルブレーキ付 ピンブレーキ付 両軸 回転検出軸付
|
|
W Series
|
80 126 154 195 251 303 374 |
メカニカルブレーキ付 |
バルブ機構に油圧バランスタイプのディスクバルブを採用していますのでリークが少なく高圧での使用が可能です。
また、バルブ部分が動力伝達機構から独立した構造となっており、常に正確なバルブタイミングが得られるため、長期間安定した性能が得られます。
さらに出力軸に重荷重テーパローラベアリングが組み込まれていますので、高ラジアル荷重・高スラスト荷重に耐えます。
|
Series
|
押しのけ容量(cm3/rev)
|
特殊機構付
|
|
2000 Series
|
78 97 123 158 195 244 288 306 393 |
メカニカルブレーキ付 回転検出軸付 ピニオンギア付 |
|
4000 Series
|
110 130 160 205 245 310 395 495 625 |
メカニカルブレーキ付 ピニオンギア付 |
|
6000 Series
|
195 245 310 390 490 625 985 |
|
|
10000 Series
|
345 480 665 940 |
|