ZAKŁADY W TCZEWIE
Kampus Eaton w Tczewie

W Tczewie, położonym 40 km na południe od Gdańska, zlokalizowany został kampus produkcyjny Eaton skupiający dwa zakłady, centrum inżynieryjne oraz kilku dostawców usług. Pomimo dynamicznego rozwoju wszystkich oddziałów Eaton na świecie, korporacja nadal jest zainteresowana możliwością umiejscowienia nowych odziałów Eaton w Tczewie.

 

Eaton Truck Components

Zakład Eaton Truck Components w Tczewie jest producentem skrzyń biegów lekkiej, średniej i ciężkiej obciążalności oraz ich komponentów do układów napędowych w samochodach ciężarowych. W 1998 roku Korporacja Eaton przejęła mieszczące się w Tczewie przedsiębiorstwo FPS S.A. od Grupy Zasada i przekształciła je w nowoczesny obiekt produkcyjny spełniający wszystkie światowe standardy. Pod sztandarem Eaton zakład wdrożył z sukcesem system zarządzania biznesem. Obecnie spełnia najwyższe normy jakościowe, co potwierdzają zdobyte certyfikaty: ISO 9001 (1998r.), ISO14001 (2000r.), QS-9000 (2002r.), ISO/TS 16949 (2004r.), OSHAS 18001 (2005r.). ETC otrzymał również wyróżnienia w konkursach Polskiej Nagrody Jakości (2003r.) oraz Europejskiej Nagrody Jakości (2005r.). Korporacja Eaton systematycznie bada efektywność i wyniki naszych procesów przyznając firmie certyfikat Eaton Buisness Execllence.

 

Eaton Automotive Components

Fabryka Eaton Automotive Components Sp. z o. o. w Tczewie rozpoczęła produkcję mechanicznych urządzeń doładowujących silniki benzynowe samochodów osobowych (kompresorów) w 2005r. Już w 2006 roku w zakładzie został zapoczątkowany nowy biznes: TCPD (Torque Control Products / Performance Differentials) produkujący mechanizmy różnicowe i sprzęgła odśrodkowe. Znajdują one zastosowanie w pojazdach rolniczych, samochodach ciężarowych, maszynach i pojazdach budowlanych, samochodach terenowych i wyścigowych a także w pojazdach wojskowych. Zakład Eaton Automotive zdobył następujące certyfikaty: ISO/TS 16949 (2006r.), ISO 9001/ICS/ITAR (2006r.), ISO14001/MESH (2007r.) oraz liczne wyróżnienia jakościowe od swoich klientów.

 

Centrum Inżynieryjne

W budynkach ETC powstało nowoczesne Centrum Inżynieryjne Eaton zatrudniające około 40 inżynierów. Główne zadania Centrum to wsparcie bieżącej produkcji w Eaton Truck Components oraz prowadzenie projektów R&D dla Grup Eaton Truck i Eaton Automotive. Jednym z projektów jest wsparcie inżynieryjne i serwisowe nowego produktu Eaton – skrzyni hybrydowej.