Worldwide Sites  |  Nederland:  English  |  Nederlands       
 
   
NEDERLAND

Datum

1 mei 2009

Nieuwe reeks Eaton installatie-automaten en aardlekschakelaars


Eaton Holec schakelt over op een nieuwe range installatie-automaten en aardlekschakelaars.

Installatie-automaten

De uitvoering 1-polig + nul is slechts 80 mm hoog.

Daarnaast heeft de installatie-automaat een kortsluitvermogen van 10 kA en 15 kA in één behuizing. Voor de nieuwe range componenten zijn er veel accessoires beschikbaar zoals een aardlekmodule, een alarm- en een hulpcontact.

Door de opvallende AAN/UIT-indicator kan de gebruiker direct zien of een installatie-automaat is ingeschakeld.


Aardlekschakelaars

De nieuwe aardlekschakelaar heeft een robuuste uitstraling en heeft dezelfde kwaliteiten als zijn voorganger.


Vervanging huidig assortiment

Als gevolg van deze introductie zullen de huidige installatie-automaten (typen AT, ATI) en de aardlekschakelaars (type RB) uitlopend zijn.


Verdeelsystemen met nieuwe componenten

Omstreeks medio juni 2009 zullen de nieuwe installatie-automaten en aardlekschakelaars worden toegepast in de verdeelsystemen Systeem 55, Medusa, Tiara en Halyester. Dit heeft geen gevolgen voor de artikelnummers en typenummers van deze voorgeassembleerde kasten. Wel zullen nieuwe artikelnummers worden ingesteld voor 12 FLEX-componenten en voor een nieuw assortiment doorverbindingskammen.