|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Het Systeem 55-programma bestaat ondermeer uit 5 modulaire groepenkasten, bestaande uit een bak met kunststof montageframe en deksels Standaard kastafmetingen zijn (bxh):
De kunststof montageframes in de kasten 110 x 220 mm, 220 x 220 mm en 220 x 330 mm zijn, mede door de geprofileerde vorm en de geintegreerde DIN-profielen, solide van uitvoering. De uitneembare frames kunnen buiten de bak worden afgemonteerd, waarna het geheel eenvoudig in de bak kan worden geklikt. De schakel- en beveiligingscomponenten zijn aan weerszijden van het DIN-profiel gewaarborgd tegen afschuiven of afglijden. Door het modulaire systeem kunnen kasten optimaal aan elkaar worden gekoppeld (naast en onder elkaar) waarbij doorvoeropeningen op elkaar zijn afgestemd. Voor uitbreiding is er een 220 x 165 mm tussen DIN-rail verkrijgbaar als accessoire. Voor extra aansluitruimte boven in de groepenkast kan een verhogingsstuk 220 x 55 mm worden toegepast. Eaton biedt een groot aantal standaard voorgeassembleerde groepenkasten aan, naast dit programma kan Eaton maatwerk-kastconfiguraties op bestelling leveren. Behoud KEMA-Keur bij uitbreiding: wordt een Systeem 55-FLEX groepenkast uitgebreid met een of enkele 16A installatieautomaten uit het assortiment FLEX-componenten, dan blijft KEMA-Keur behouden.
*) Zie pagina 12 voor behoud KEMA-KEUR op Systeem 55 FLEX kasten na uitbreiding. Loading Please wait.. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||