Worldwide Sites  |  Nederland:  English  |  Nederlands       
 
   
CAPITOLE 20

Capitole 20 is een compleet laagspanningsverdeelsysteem in de vorm van een gesegmenteerde TTA (Type Tested Assembly). De afgaande eenheden in de Capitole 20-systemen maken gebruik van de plug-in technologie en zijn leverbaar met tuimel- of draaibediening.

Toepassing

Capitole 20-laagspanningsschakelborden worden gebruikt als verdeelsystemen voor commerciële en industriële toepassingen. Capitole 20-systemen met Otonet (automatisch omschakelsysteem) worden in allerlei industrieën veel toegepast.

Kenmerken

  • Betrouwbaar, veilig en gestandaardiseerd ontwerp
  • High Density MCCB-modules
  • Flexibel, modulair ontwerp
  • Eenvoudig uit te breiden
  • Minimaal onderhoud

Onderdelen

  • Luchtgeïsoleerde vermogenschakelaars - Magnum
  • MCCB - Serie G 
  • Veilighedenlastscheiders - QSA en S-type
  • Lastscheiders - Dumeco
  • En andere zoals meet-, TVSS- en PFC-functies

Technische kenmerken                              

Max. bedrijfsspanning

415 V

Frequentie 50 / 60 Hz
Nominale stroom hoofdrailsysteem (In) max. 3200 A
Toegekende kortsluitstroom (Icw) max. 65 kA / 1s
Beschermingsgraad (IEC 60529) IP 31
Scheidingsvormen: 
IEC 60439-1 Bouwvorm 4a
BS EN 60439-1 Bouwvorm 4 - type 2 en 6
Kabelinvoer Onder en/of boven
Bediening Voorzijde
Ingaande velden Uitrijdbaar, plug-
in of vast
Afgaande velden         Plug-in
Standaardkleur                                   RAL 7035
Certificering KEMA-keur
Norm IEC 60439
                                           
 
    
 
Product Snelzoeker
Energie Distributie
1 
2 
3 
Andere Productgroep
 
 
 
Nieuw!
 
 

Gerelateerde Informatie

Algemene Ondersteuning
SecretariaatCSsystems@eaton.com
Tel: +31 (0) 74 246 4521