Worldwide Sites  |  Nederland:  English  |  Nederlands       
 
   
CAPITOLE 40
Laagspannings motor control center voor max. 6300 A

 MCC User Forum

Capitole 40 is een in de fabriek gemonteerd en Type Tested (TTA) laagspannings motor control system met volledige interne scheiding van alle functionele eenheden. Capitole 40 is leverbaar als conventioneel of intelligent MCC (met behulp van het Clink II geïntegreerde motor control system).

Toepassing
Het Capitole 40-schakelsysteem kan als motor control center of hoofdverdeelbord worden toegepast in de (petro)chemische industrie, de gas- en oliewinning (on- en offshore), waterzuiveringsinstallaties, staalfabrieken, suikerfabrieken, papierfabrieken, centrales, cementfabrieken, verplaatsbare onderstations, aan boord van schepen, enz.

Kenmerken

  • Betrouwbare werking
  • Veilig in het gebruik
  • Flexibel, modulair ontwerp
  • Eenvoudig uit te breiden
  • Minimaal onderhoud vereist

Functionele eenheden

  • Magnum ACB-voedingsvelden (uitrijdbaar)
  • Serie G MCCB-voedingsvelden (uitrijdbaar of vast)
  • Dumeco-lastscheiders/voedingsvelden (uitrijdbaar of vast)
  • XT-starters met smeltveiligheden (vast en uitrijdbaar)
  • XT-starters met MCP’s/MCCB’s (vast en uitrijdbaar)
  • En andere zoals PFC-functies, TVSS en meting

 Technische kenmerken                                               

 Toegekende spanning max. 690 V
 Toegekende frequentie 50 / 60 Hz
 Nominale stroom hoofdrailsysteem max. 6300 A
 Korte-duurstroom max. 100 kA / 1s
 Beschermingsgraad (IEC 60529) IP 42 (IP54 op aanvraag)
 Scheiding (IEC 60439-1) Bouwvorm 4a of bouwvorm 4b type 7
 Kabelinvoer boven en/of onder
Toegang Voor of achter
 Afgaande velden vast / uitrijdbaar / verwijderbaar
 Standaardkleur RAL 7035 (andere kleuren op aanvraag)
 Certificering KEMA-keur/Lloyd’s Register of Shipping
 Normen IEC 60439

 

    
 
Product Snelzoeker
Energie Distributie
1 
2 
3 
Andere Productgroep
 
 
 
Nieuw!
 
 

Gerelateerde Informatie

Algemene Ondersteuning
SecretariaatCSsystems@eaton.com
Tel: +31 (0) 74 246 4521