Worldwide Sites  |  Nederland:  English  |  Nederlands       
 
   
SVS

Het Innovac SVS-systeem is een metaalomsloten, epoxyharsgeïsoleerd schakelsysteem met vast ingebouwde vacuümvermogenschakelaars. Het systeem is niet alleen geschikt voor elektriciteitsbedrijven, maar ook voor de industrie en bedrijfsgebouwen. Het systeem is geschikt voor het middenspanningsbereik, dat wil zeggen voor nominale spanningen tot max. 24 kV, terwijl de panelen een nominale stroom van 1250 A kunnen doorgeven.  Hierdoor kunnen de panelen in iedere combinatie en volgorde worden toegepast. Een installatie die uit meer dan zes panelen bestaat, wordt in meer dan één sectie geleverd. Dankzij deze modulaire constructie is het tevens mogelijk om een of meer panelen aan bestaande installaties toe te voegen.

  • Modulair ontwerp
  • Epoxyharsgeïsoleerd schakelsysteem in een plaatstalen omhulling met vacuümonderbrekers
  • Totale betrouwbaarheid bij de schakeling, meting en distributie van elektrische energie dankzij veilige componenten in functionele paneeluitvoeringen.
  • De secties worden volledig gemonteerd, samengebouwd, bedraad en getest.
  • Uitbreiding van bestaande panelen is mogelijk
    
 
Product Snelzoeker
Energie Distributie
1 
2 
3 
Andere Productgroep
 
 
 
Nieuw!
 
 


Gerelateerde Informatie

Algemene / Technische Ondersteuning
Tel: +31 (0) 74 246 4012
SecretariaatCSsystems@eaton.com

Links
Schoon Schakelen
SF6 vrij Schakelen
 

Whitepapers
Sustainability in Medium Voltage Switchgear
Integrated Cable Test Facility In Compact Medium Voltage Switchgear
Developments For Maximum Safety In Medium Voltage Substations Regarding Internal Arcs
Laboratory & Field Trial Experiences With A Smart MV/LV Substation
Fixed or Withdrawable Switchgear

Software
WIC1 Relais Software (exe, 3.21mb)