Worldwide Sites  |  Nederland:  English  |  Nederlands       
 
   
MAGNEFIX
12-15 kV Ringkabelstations

Magnefix-schakelsystemen zijn volledig epoxyharsgeïsoleerde ringkabelstations voor toepassing in 12-15 kV distributienetten. Dankzij zijn compacte constructie en het volledig geïsoleerde ontwerp kan het systeem in zeer kleine ruimtes in transformatorstations, hoge gebouwen en windturbinesaansluitingen worden toegepast.

  • Zeer compact (91 mm per veld)
  • Veilig en betrouwbaar
  • Flexibel ontwerp, sterk modulaire opbouw
  • Gebruikersvriendelijk
  • Milieuvriendelijk (geen SF6)
  • Rendabel

 

Technische Gegevens                                            

Het systeem is volledig epoxyharsgeïsoleerd, uitgerust met lastschakelaars, smeltveiligheden en vermogenschakelaars voor 14.4 kA en 20 kA-netten bij een bedrijfsspanning van 12 kV of 15 kV.
De nominale belastingstroom van de schakelaars en vermogenschakelaars bedraagt 400 of 450 A.

Het systeem voldoet aan de meest recente IEC-voorschriften:
IEC 62271-100 voor de vermogenschakelaars
IEC 62271-102 voor de aardingsschakelaars
IEC 62271-103 voor de lastschakelaars
IEC 62271-201 voor isolatieomsloten schakelsystemen

Schakelen
Standaard worden de diverse schakelaars handmatig bediend met behulp van éénfasige schakelkappen. Het bedienend personeel kan deze schakelkappen met een bedieningshandel verwijderen en terugplaatsen. Er is ook een driefasig ontwerp leverbaar in het MD4 leveringsprogramma.

Veilige isolatie
Alle onderdelen zijn volledig omgeven door isolatiemateriaal, zodat ontladingen worden voorkomen en aanraking van stroomvoerende delen niet mogelijk is.

Recycling
Magnefix-schakelsystemen kunnen aan het einde van hun levensduur volledig worden gerecycled. Er zijn geen schadelijke materialen gebruikt.

Beveiligen
Ter bescherming van de vermogenstransformatoren in het net is gebruikgemaakt van lastschakelaars met smeltveiligheden. In plaats daarvan kan ook gebruik worden gemaakt van een vermogenschakelaar die met een elektronisch beveiligingsrelais type WIC1 is uitgerust, en een elektromagnetisch mechanisme (EM-drive).

Kortsluitindicatie
Voor de detectie van kortsluitstromen kan het Magnefix-systeem worden uitgerust met magnetische indicators met handmatige reset, of elektronische indicators met automatische reset. Verder zijn er sensoren met indicatie op afstand via een GSM-communicatie-unit leverbaar.

 

    
 
Product Snelzoeker
Energie Distributie
1 
2 
3 
Andere Productgroep
 
 
 
Nieuw!
 
 


Gerelateerde Informatie

Algemene / Technische Ondersteuning
Tel: +31 (0) 74 246 4012
SecretariaatCSsystems@eaton.com

Links
Schoon Schakelen
SF6 vrij Schakelen
 

Whitepapers
Sustainability in Medium Voltage Switchgear
Integrated Cable Test Facility In Compact Medium Voltage Switchgear
Developments For Maximum Safety In Medium Voltage Substations Regarding Internal Arcs
Laboratory & Field Trial Experiences With A Smart MV/LV Substation
Fixed or Withdrawable Switchgear

Software
WIC1 Relais Software (exe, 3.21mb)