Worldwide Sites  |  Nederland:  English  |  Nederlands       
 
   
XIRIA
12-24 kV Ringkabelstations

Xiria-schakelsystemen zijn een nieuwe generatie milieuvriendelijke ringkabelstations voor toepassing in 12-24 kV middenspanningsdistributienetten. Omdat duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is dit criterium als uitgangspunt genomen voor het ontwerp, zowel productietechnisch als ten aanzien van de gehele levensduur van het materieel.

  • Hoge bedrijfszekerheid
  • Onderhoudsvrij
  • Veilige zichtbare AAN/UIT-stand, isolatie en aarding
  • Milieuvriendelijk (SF6-vrij)
  • Compact
  • Geschikt voor stationsautomatisering (afstandsbediening)
  • Vacuümtechnologie

 

Technische kenmerken                                            

Het systeem is metaalomsloten en luchtgeïsoleerd, en is uitgerust met lastschakelaars en vermogenschakelaars voor 12kV-20 kA- en 24 kV-16 kA.
De nominale stroom van de lastschakelaar bedraagt 630 A.
De nominale stroom van de vermogenschakelaar bedraagt 200 of 500 A.

Het systeem voldoet aan de meest recente IEC-voorschriften:
IEC 62271-100 voor de vermogenschakelaars
IEC 62271-102 voor de omschakelaars en aardingsschakelaars
IEC 62271-103 voor de lastschakelaars
IEC 62271-200 voor metaalomsloten schakelsystemen

Mechanisme
Het mechanisme kan worden geleverd met motorbediening voor in- en uitschakeling op afstand in geautomatiseerde distributienetten.

Milieu-invloeden
De vacuümonderbrekers, hoofdrails en omschakelaars/aardingsschakelaars zijn ondergebracht in een geheel gesloten metalen omhulling, waardoor de componenten tegen binnendringing van vuil en vocht zijn beschermd.

Schakelstand-indicatie
De AAN/UIT-stand van de belangrijkste vacuümonderbrekers en de stand van de geïntegreerde aarding zijn duidelijk zichtbaar via kijkvensters aan de voorzijde.

Recycling
Xiria-schakelsystemen kunnen aan het einde van hun levensduur volledig worden gerecycled. Er zijn geen schadelijke materialen in het schakelsysteem toegepast en de gebruikte isolatiematerialen zijn van een internationaal recycling-logo voorzien voor een gemakkelijke herkenbaarheid.

    
 
Product Snelzoeker
Energie Distributie
1 
2 
3 
Andere Productgroep
 
 
 
Nieuw!
 
 


Gerelateerde Informatie

Algemene / Technische Ondersteuning
Tel: +31 (0) 74 246 4012
SecretariaatCSsystems@eaton.com

Links
Schoon Schakelen
SF6 vrij Schakelen
 

Whitepapers
Sustainability in Medium Voltage Switchgear
Integrated Cable Test Facility In Compact Medium Voltage Switchgear
Developments For Maximum Safety In Medium Voltage Substations Regarding Internal Arcs
Laboratory & Field Trial Experiences With A Smart MV/LV Substation
Fixed or Withdrawable Switchgear

Software
WIC1 Relais Software (exe, 3.21mb)