选择你的位置

伊顿 5PX UPS

伊顿 5PX 机架式 / 塔式 UPS 是新一代在线互动式 UPS。配备直观的 LCD 显示屏,能耗计量精确到插座组级别,能效最高可达 99%,并支持即插即用电池模块扩展续航时间,结合伊顿电源管理软件可实现虚拟化操作系统下的电源集中管理,适用于服务器、存储系统、VoIP 设备和网络设备等。

5PX_Range_EMEA.jpg
额定功率
1500–3000 VA
拓扑
在线互动
外形规格
机架式 / 塔式

图形 LCD

新型 LCD 图形显示屏可在单个屏幕上(支持七种语言)清晰提供与 UPS 状态和测量数据有关的信息。配置功能更加强大,并配有易于操作的导航键。

节能

凭借优化的电气设计和高达 99% 的能效,5PX UPS 符合能源之星®标准,可大大减少冷却和电力成本。5PX 首次在业内实现了能耗计量精确到受管插座组。

延长续航时间

伊顿 5PX UPS 最多可以添加四个外置热插拔电池模块来延长续航时间,必要时运行时间可延长到数小时。UPS 可自动识别额外添加的电池模块。