选择你的位置

伊顿 9355 UPS

9355 UPS 是伊顿专为电源要求较高的计算机和服务器等关键负载而研制的高效能不间断电源。该 UPS 采用密集型设计、内置电池组,可为用户提供 8–40 kVA 的输出容量,全面适用于 IT 及电力基础设施以及企业、医疗、金融及工业的应急系统。

eaton-9355-ups.jpg
功率等级
8–40 kVA
额定电压
380 / 400 / 415 V
产品类型
塔式 UPS

核心功能

  • 采用先进的 IGBT 整流技术,输入功率因数高达 0.99,输入电流谐波失真低于 3%;
  • 输出功率因数高达 0.9,带负载能力强;
  • 采用先进的 ABM™ 智能化电池管理系统,有效延长电池使用寿命 50% 以上;
  • 采用伊顿专利的第三代热同步并机技术,可允许 4 台 UPS 并机,提升系统的可扩展性;
  • 配备友好的用户界面,操作直观方便;
  • 配备 X-slot 通讯扩展槽和 RS-232 通信接口,配合多种扩展卡,实现智能监控功能。