选择你的位置

伊顿 93PR UPS

93PR UPS 采用伊顿专利的先进电力电子技术,由伊顿全球团队倾心打造,是符合军用级要求的 UPS 系列。该 UPS 可全面满足配线间的网络设备、中小数据中心、大型数据中心、自动化或医疗等应用场所的电力保障要求。

eaton-93pr-ups-image.jpg
功率等级
25–200 kW
额定电压
380 / 400 / 415 V
产品类型
模块化 UPS

核心功能

高扩展性

  •  可支持 8 台不同功率的模块并柜,最高可扩容至 1.6 MW;
  • 提供外部电池柜和电池架方案,提供整套的定制化电力解决方案。

效率卓越

  • 采用伊顿专利的三电平技术和 ESS 节能管理体系,最大程度保证系统高效率;
  • 双转换模式效率高达 96.5%,ESS 模式效率大于99%;
  • 配备 VMMS 智能模块休眠功能,可有效提高实际工作效率,降低能源消耗和制冷需求,绿色环保。

安全可靠

  • 风扇及电源等关键部件采取冗余设计,提升系统的可靠性;
  • 通过整体设计、系统测试、综合部署等过程,大大降低故障率。
  • 管理高效
  • 安装 IPM(Intelligent Power Management)智能电力系统管理软件,搭建电力与虚拟系统的管理;
  • 安装 IPP(Intelligent Power Protection)智能电力系统保护软件,支持自动存储应用数据、安全关闭操作系统;
  • 支持丰富的通讯配件及接口。