选择你的位置

伊顿 9EHD UPS

9EHD UPS 凭借高效的电源管理和创新的设计理念,为要求最苛刻的应用提供最高级别的保护,是可全面适应任何恶劣环境的高能效 UPS系列。该 UPS 坚固耐用,可提供单相和三相输出, 广泛适用于制造业、医药领域、海上和陆地上应用、精炼和石化行业、运输领域、安保等行业。

Eaton-9ehd-ups-image.jpg
功率等级
10–100 kVA
额定电压
380 / 400 / 415 V
产品类型
工业 UPS

核心功能

  • 采取先进的无变压器及传感控制电路设计,能效高达 98%;
  • 具备有源功率因数校正功能,输入功率因数为 0.9,输入电流谐波失真小于 5%,可有效消除干扰;
  • 维护保养便捷、可用性高,平均修复时间低于 120 分钟;
  • 所有产品均经过测试和认证,满足相应的安全和电磁兼容性标准,可靠性高;
  • 采用 ABM™ 智能电池管理技术,延长电池使用寿命。