选择你的位置

伊顿 9PX UPS

伊顿 9PX UPS 是一款高品质在线双转换式不间断电源。高效节能,通过美国能源之星认证,配备多语言 LCD 显示屏及丰富的通讯接口,并支持即插即用电池模块扩展续航时间,结合伊顿电源管理软件可实现虚拟化操作系统下的电源集中管理。适用于服务器、语音与数据网络和存储系统,是机架式安装和独立安装的理想解决方案。

eaton-9PX-ups.jpg
拓扑
在线
额定功率
1 kVA – 11 kVA
外形规格
机架式 / 塔式

更高功率

伊顿 9PX (1–3 kVA) 是同类产品中首个提供统一功率因数 (VA=W) 的 UPS。该款产品比其他 UPS 提供的功率高 11%,并可在同样的 VA 额定值和更低功率因数条件下为更多服务器供电。

节能

伊顿 9PX 符合能源之星标准,可达到最高水平能效,从而减少电力和冷却成本。9PX 实现了能耗计量精确到受管插座组,可以通过 LCD 或伊顿智能电源软件监控以 kWh 为单位监控能耗值。

按需扩展

9PX(5–11 kVA)通过 HotSync 技术并联使用,从而实现相当于单一产品两倍的功率,而且首次购买无任何额外成本。

虚拟化已就绪

借助可选网卡和能与所有主流 OS 兼容的伊顿 Intelligent Power® 软件套件,9PX 可以和一流的虚拟化环境和云编排工具无缝集成。