选择你的位置

伊顿 DX RT UPS

伊顿 DX RT UPS可为关键服务器和网络传输设备、IT机柜、电信通讯、VoIP等设备、银行及安全系统、医疗系统、制造/控制系统、实验室设备、精密仪器仪表等提供安全可靠的电力保护。DX-RT的输出功率因数高达0.9–1,可提供更强大的带载能力,与目前已普遍使用了输入功率因数校正电路的现代型计算机设备相匹配,且输入谐波小,绿色环保。

eaton-dx-rt-ups-image.jpg
功率
1–20 kVA
电压
208 / 220 / 230 / 240 V
放置方式 塔式/机架式
塔式 / 机架式

核心功能

  • 输出功率因素高达 0.9–1,可有效提高能源利用率,以全面适应现代化 IT 负载设备;
  • 在线模式效率高达 95%,高效模式效率高达98%,高效节能;
  • 采用在线双变换拓扑结构,转换时间为 0 ms , 为关键设备提供更高品质的电力供应;
  • 支持并机功能(仅适用于 6–20 kVA), 为系统提供更高等级的电力保护,提高系统可靠性至 99.99%;
  • 结构紧凑,其中 10 kW UPS 高度仅为 2U,深度仅为 600 mm,大大节省机柜内部空间;
  • 采取 RT 型设计,支持普通塔式安装和机架型安装,安装灵活;
  • 电池电压和充电电流可根据用户需求灵活配置(仅适用于 6 kVA 和 10 kVA);
  • 符合 CE 和 TLC 认证等多项认证。