选择你的位置

伊顿模方™单机柜解决方案

伊顿模方™单机柜一体化解决方案是伊顿根据分支机构 IT 基础设施的需求而定制的标准化机柜产品。该方案采用一体化设计、标准化生产和标准机架设计安装方式,包含电源、配电、机柜、制冷、监控以及照明等子系统模块,广泛适用于分支机构网络配线间、银行及电信等营业网点机房、中小型企业机房、能源及化工行业中控室机房、轨道交通沿线网点机房、小型变电站及发电厂机房等应用场景。

eaton-icube-sr-image.jpg
输入功率
AC 220 V,单相,50 / 60 Hz,4.0 kW
单机柜最大功率密度
3.0 kW / 机柜
系统推荐
IT 负载总功率 Max 2.7 kW/Max 3 kW

核心功能

  • 可一体化交付,现场只需安装 UPS 和连接空调外机,缩短交付时间,可快速部署;
  • 经过严谨的整合设计和严苛的出厂检验,保证产品的高可靠性;
  • 配置 7 寸大屏幕及集中监控系统,可远程实时监控机柜的运行状态;
  • 实现全封闭环境及外置式压缩机设计,防尘低噪、绿色环保; 
  • 系统 PUE 最高可达 1.2,能源利用率高;
  • 采取伊顿品牌标准化工艺设计,满足现代化机房的美学要求。
如何从伊顿购买