选择你的位置

伊顿 Power Xpert 9395

Power Xpert 9395 UPS 是伊顿推出的第五代大功率不间断电源。该 UPS 采用先进的电力电子技术,充分考虑用户负载的实际使用环境和特点,广泛适用于数据中心、通讯中心、机房、工厂自动化、医疗系统、大型办公场所等场景。

power-xpert-9395-ups.jpg
功率等级
200–1200 kVA
额定电压
380 / 400 / 415 V
产品类型
模块化 UPS

核心功能

  • 采取高度冗余设计,基于军用级平台研发,保证高品质、高可靠性;
  • 采用新一代 Easy Load 负载测试技术,可实现无假负载的满载测试,降低测试成本;
  • 运用伊顿全新的 ESS 节能管理体系,提高能源转换效率、节省成本;
  • 采用模块化设计,易于升级、并联冗余及维护,提高系统可用性;
  • 采用先进的第六代 IGBT 整流器,输入功率因数高达 0.99,谐波干扰低,与发电机的兼容性高;
  • 采用伊顿专利的热同步并联技术,可实现同步、负载均分、选择性跳脱等功能;
  • 采用 ABM™ 智能电池管理技术,延长电池使用寿命; 
  • 采用市电友好型设计,无回馈污染,提高其与发电机的兼容性。