选择你的位置

低压开关柜
伊顿 授权制造低压开关柜 MODAN 6000

伊顿 授权制造低压开关柜 MODAN 6000

MODAN 6000 是世界领先的电力开关柜系列之一,可与伊顿其它系列开关柜自由组合,确保成套设备达到最佳性能。该开关柜可作为配电中心、马达控制中心和动力照明集中控制系统使用,广泛应用于电站、地铁、石油化工、钻井平台、市政工程、商业建筑、工矿企业、高层建筑等场景。

eaton-modan-6000-image-cn.jpg

核心功能

  • 支持不断电状态下的抽屉单元改造,升级便捷;
  • 支持抽屉式、插入式及固定分隔式单元的混装,灵活性高;
  • 采用框架结构,支持背靠背安装,结构紧凑,空间布局合理,免维护;
  • 采用标准化元器件及安装流程,兼容性高,安装简单;
  • 使用寿命可高达 30 年以上;
  • 可根据需求定制相应的防护等级;
  • 配备 ARCON® 电弧故障保护系统,可有效防止电弧危害;
  • 符合 IEC60439-1、GB7251.1、VDE0660 及 Part500/1994 标准;
  • 可满足抗地震、抗震荡和抗冲击的特殊要求,可提供相关的抗震试验报告。

如何购买