选择你的位置

伊顿 24 kV ET1 交流金属封闭开关设备

24 kV ET1 交流金属封闭开关设备是一款 24 kV 移开式空气绝缘金属封闭的电力开关柜。该开关柜配置 VE24 型固封极柱真空断路器,适用于额定电流 3150 A、短路开断电流 31.5 kA 及以下的电力系统应用。

eaton-24kv-et1-image-cn.jpg

核心功能

  • 采用完全金属铠装及全封闭结构,内部采用高低压室隔离设计,最大程度保障人员安全;
  • 可实现完全关门操作,便捷安全;
  • 配备可靠的联锁功能,有效防止误操作;
  • 采取均衡电场措施,主导体采用热缩材料绝缘,具备较高的绝缘性;
  • 兼容标准化电缆且预留足够的安装空间,连接便捷;
  • 符合 IEC62271、GB3906 和 DL 标准,并通过高新技术产品认定,质量可靠。

如何购买