选择你的位置

伊顿 VCP-WG 发电机出口专用断路器

VCP-WG 发电机出口专用断路器是伊顿针对具有特殊要求的发电机回路而设计研发的真空断路器。该断路器符合 IEEE 的严苛标准,广泛应用于煤电、水电、风电及综合式的发电厂,以及使用循环式汽轮机或燃气轮机的各个行业等。

VCP-WG-MV-Generator-Circuit-Breakers

核心功能

  • 采用绿色环保的真空灭弧技术,可在高失步电压及高非对称短路电流情况下开断,机械寿命高达万次;
  • 具备处理高短路故障电流能力,分断能力在直流分量达到 75% 时可达到 75 kA;
  • 采用自然空气对流与内置风扇冷却相结合,可保持在高持续电流等级情况下稳定运行;
  • 具备快速分断由恢复电压上升而导致故障电流的能力。

 

如何购买