选择你的位置

伊顿 10 kV L型跌落式熔断器

10 kV L型跌落式熔断器是供电局和工业用户优选的户外架空高压熔断器。该熔断器主要用于为 10 kV 配电系统中的变压器、电容器、电缆或架空线路提供全面、可靠的过载和短路保护。

eaton-10kv-cutout-image-cn.png

核心功能

  • 采用目前国际领先的第四代单端向下排气设计,既可有效避免导电气体对上端电路的危害,又可避免双向排气分散气体压力,从而提高灭弧能力;
  • 所有导电接触部位均经过铜镀银处理,极大减少接触电阻,提高使用寿命;
  • 绝缘子采用高强度陶瓷与金属嵌件浇注成型,且连接部分采用独特的进口硫化水泥浇注,大幅延长绝缘子使用寿命;
  • 配置双孔的中间金属连接件,显著提高安装的可靠性;
  • 符合 ANSI C37.2、GB115166.3-94 标准,获得 PCCC 认证,开断能力高达 12.5 kA / 16 kA。

 

如何购买