选择你的位置

伊顿 中压冷缩电缆附件

中压冷缩电缆附件是具备高扩装倍率的电缆配件系列,产品电压等级覆盖 10 kV 至 35 kV。该系列配件可提高电缆配件与电缆界面间的抱紧力,广泛应用于电缆与电缆的连接,以及架空线与电缆的连接。

eaton-mvc-cold-shrink-cable-accessories-image1-cn.jpg

核心功能

  • 通过特有的无痕扩张技术,最大程度保证产品的安全性能;
  • 采取应力锥结构设计,更合理、更安全;
  • 通过严格的出厂检验,包括 100% 耐压试验、局放试验及 100% X 光检验;
  • 采用进口双组分液态硅橡胶材质,具有卓越的绝缘性能、优异的耐老化和抗电弧能力;
  • 具有较低的永久变形率,产品存放时间长达 24 个月;
  • 符合中压电力电缆附件标准 GB12706.4 及 IEC60502.4(40.5 kV 冷缩产品除外)等。

如何购买