选择你的位置

伊顿 美式箱变

美式箱变是配电系统中使用范围最广的一种美式箱式变压器。美式箱变全密闭、全绝缘、安装简单、免维修,广泛应用于工业园区、居民小区、商业中心以及高层建筑等场所。 

 

eaton-pad-mounted-transformer-image-cn.jpg

核心功能

  • 具备强过载能力,可承受过载 2 倍 2 小时,1.6 倍 7 小时,并且不影响使用寿命;
  • 损耗低于国家标准,20 年免维护,经济环保;
  • 采用伊顿原厂制造箱变零配件及电缆头,性能卓越;
  • 电缆头具备隔离开关功能,操作方便,并自带 200 A 负荷操作;
  • 支持安装全屏蔽、全绝缘的肘型避雷器;
  • 采用 D,yn11 接法及三相五柱式结构,电压质量高、中性点不漂移,箱体不发热、噪音低、防雷性能好;
  • 配置高强度箱体,可耐受 7 磅/平方英寸(约 49 kpa)而不会漏油或永久性变形,耐受 15 磅/平方英寸(约 105 kpa)而不会爆裂;
  • 箱体表面采用防腐设计和特殊喷漆处理,可广泛适用于各种恶劣环境;
  • 可选用高燃点油并可置于高层建筑物内,消除火灾隐患。

如何购买