选择你的位置

低压开关柜

低压开关柜是伊顿基于高安全性、高可靠性的设计理念而倾心打造的电力开关柜系列。该系列开关柜规格齐全,包含Power Xpert 系列、xEnergy 系列及 Modan 系列,为重要的工业和商业用户提供一系列紧凑型的低压开关柜解决方案。

伊顿 Power Xpert DX 低压马达控制及配电中心

Power Xpert DX 低压马达控制及配电中心 是伊顿推出的最先进的低压开关柜成套解决方案,引入先进的 Arc Free / Arc Proof 设计理念,可靠性及安全性处于行业领先水平。该开关柜主要应用于重要的工业、石化、基础设施、数据中心和商业系统等,为其提供可靠的马达控制及配电功能,与伊顿的其它设备及服务相结合,成为伊顿顶级的低压配电及控制解决方案。

伊顿 XBoard 系列商业及工业用配电箱

XBoard 系列商业及工业用配电箱是伊顿融合 Echidna 与旗下穆勒 XBoard 的最佳特性,精心打造的低压配电箱系列。该配电箱以全新的外观设计、独特的性能及现场适应性,为工商业领域的配电系统提供高效、安全、可靠的成套配电箱解决方案。

伊顿 精密配电柜

精密配电柜是伊顿针对机房配电易发单点故障的现状而精心设计研发的新一代配电柜,其独立分路监控和管理的设计可全面提升数据中心配电的可靠性,为其建设和管理带来全新的体验。该配电柜主要应用于中大型数据中心以及金融、电信、政府、机场、医院等企业的数据机房。

伊顿 低压液冷变频柜

低压液冷变频柜 是为暖通空调行业设计研发的低压变频柜。该变频柜输出电压范围为 380 V 至 500 V,完全满足全球电压及频率多样化的需求。其核心部件采用伊顿的 LCX9000 液冷变频器,效率高达 95%,可最大程度降低电机损耗。

伊顿 授权制造低压开关柜 - xEnergy

该产品由伊顿授权合作伙伴生产,请联系我们获取更多信息。

伊顿 授权制造低压开关柜 MODAN 6000

MODAN 6000 是世界领先的电力开关柜系列之一,可与伊顿其它系列开关柜自由组合,确保成套设备达到最佳性能。该开关柜可作为配电中心、马达控制中心和动力照明集中控制系统使用,广泛应用于电站、地铁、石油化工、钻井平台、市政工程、商业建筑、工矿企业、高层建筑等场景。