选择你的位置

中压开关柜(一次配电)

中压开关柜(一次配电)系列是伊顿为中压线路主配电系统用户提供的一系列电力开关柜。该系列开关柜采用行业领先的真空开断和空气绝缘技术, 为用户提供 3.6 kV 至 40.5 kV 电压范围内的中压开关柜解决方案,适用于所有需要中压电力开断、控制和保护的场景。 

伊顿 12kV ET1 交流金属封闭开关设备

12 kV ET1 交流金属封闭开关设备是户内安装的铠装型空气绝缘中压开关柜。该开关柜结合全新的真空灭弧和成熟的环氧绝缘技术,全面通过型式试验验证,在使用安全性、可靠性、经济性和高效性方面进行了优化设计。产品主要应用于电厂、变电站、工矿企业及高层建筑中,其 550 mm 柜宽的小型化开关柜,更适合商业地产、数据中心、现场改造等空间受限项目的应用。

伊顿 24kV ET1 交流金属封闭开关设备

24 kV ET1 交流金属封闭开关设备是一款 24 kV 移开式空气绝缘金属封闭的电力开关柜。该开关柜配置 VE24 型固封极柱真空断路器,适用于额定电流 3150 A、短路开断电流 31.5 kA 及以下的电力系统应用

伊顿 授权制造中压金属封闭开关设备 - xDL

授权制造中压金属封闭开关设备 - xDL 是伊顿授权盘厂制造的电力开关柜设备。该开关柜采取模块化设计,前柜和后柜可分开拼装,便于批量生产和检修,适用于电厂、变电站、工矿企业及高层建筑等场景。

伊顿 7.2 kV-24 kV Power Xpert UX 交流金属封闭开关设备

7.2 kV–24 kV Power Xpert UX 交流金属封闭开关设备是全系列紧凑型、环保型、防燃弧类型的电力开关柜。该开关柜采用真空开断和空气绝缘技术,额定电流可高达 4000 A,特别适用于为工业电缆、变压器、电容器和电动机提供控制及保护功能。