选择你的位置

中压环网柜(二次配电)

中压环网柜(二次配电)系列是伊顿为中压线路二次配电系统用户提供的一系列电缆线路配电开关设备。该系列环网柜包括固体环网柜及气体环网柜,可全面辅助中压电网用户对主配电系统进行高效监测及有效控制。

伊顿 SF6 气体绝缘环网柜

SF6 气体绝缘环网柜 RVAC 是一款针对电缆线路应用而研发的全绝缘、全密封型电力环网柜。该环网柜采用 SF6 气体作为绝缘介质,可有效抵御外界恶劣环境的影响,凭借其卓越的性能表现在全国各地城市电网中得到广泛应用。

伊顿 中压环网柜(二次配电)XIRIA

中压环网柜(二次配电)XIRIA 是目前为止同类电力环网柜中体积最小的环保型环网柜之一。XIRIA 秉承能源的可持续发展战略,采用干燥空气绝缘,全部使用环保材料并标识,便于循环利用。XIRIA 主要应用于 12 kV 配电系统。

伊顿 中压环网柜(二次配电)XIRIA Plus

中压环网柜(二次配电)XIRIA Plus 是全面适用于智能电网的新一代电力环网柜。该环网柜采取真空灭弧室设计,使用固体作为绝缘介质,是伊顿新型的环保型固体环网柜。XIRIA Plus 适用于 12 kV 配电系统。