选择你的位置

电网解决方案

伊顿发电、输电、配电产品及电力自动化解决方案,让智能电网更可靠、更安全。

伊顿 VR-32调压器

VR-32 调压器是一种全自动、免维护的配电线路电压调节器。该电压调压器专用于改善 10 kV 至 35 kV 配电网的电压质量,确保线路电压符合要求,并可通过微处理器连续监视负荷侧电压,自动改变电压档位,将线路电压控制在目标范围内。

伊顿 EX-7L/EX-7Li电容器

EX-7L / EX-7Li 电容器是采用全新设计理念的全膜高压电容器系列。该系列采用全膜、延伸铝箔及无焊接连接技术,具有极高的占空系数。