选择你的位置

熔断器
熔断器是伊顿专为户外架空线路定制的跌落式熔断器系列。该熔断器采取行业领先的单端向下排气设计,具备较强的灭弧能力,配合柱上变压器、断路器及负荷开关等设备,为 10 kV 和 40.5 kV 高压配电系统提供可靠保护及卓越性能。

伊顿 40.5 kV 跌落式熔断器

40.5 kV 跌落式熔断器 是伊顿专为中国风场量身定制的户外高压熔断器,结构紧凑,受风压力小;采用硅橡胶绝缘子,整机重量轻,更易安装维护。该熔断器主要保护风机下变压器免受外部故障大电流的冲击。

伊顿 10 kV L 型跌落式熔断器

10 kV L 型跌落式熔断器是供电局和工业用户优选的户外架空高压熔断器。该熔断器主要用于为 10 kV 配电系统中的变压器、电容器、电缆或架空线路提供全面、可靠的过载和短路保护。