Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
8 Résultats
Sort By
Eaton 5SC UPS, 1000i, 1000 VA, 700 W, Input: C14, Outputs: (8) C13, Tower
Eaton 5SC UPS, 1000i Rack2U, 1000 VA, 700 W, Input: C14, Outputs: (8) C13, Rack, 2U
Eaton 5SC UPS, 1500i, 1500 VA, 1050 W, Input: C14, Outputs: (8) C13, Tower
Eaton 5SC UPS, 1500i Rack2U, 1500 VA, 1050 W, Input: C14, Outputs: (8) C13, Rack, 2U
Eaton 5SC UPS, 2200 VA, Rack/tower, 2U
Eaton 5SC, 3000 VA, Rack/tower, 2U
Eaton 5SC UPS, 500i, 500 VA, 350 W, Input: C14, Outputs: (4) C13, Tower
Eaton 5SC UPS, 750i, 750 VA, 525 W, Input: C14, Outputs: (6) C13, Tower
* Les prix catalogue ne reflètent pas le prix réel du produit sur le marché. Consultez votre partenaire ou revendeur Eaton afin d’obtenir la tarification réelle.
Comment acheter des produits Eaton.