Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Onduleur Eaton Ellipse ECO

L'Eaton Ellipse ECO est un onduleur extra plat avec parafoudre haute performance intégré, conforme à la norme IEC 61643-1. Grâce à l'efficacité de sa conception électrique et à sa fonction EcoControl (disponible sur les modèles USB) l'Eaton Ellipse ECO vous assure jusqu'à 25% d'économie d'énergie par rapport aux onduleurs de génération précédente.

Ellipse ECO Range
Topologie
Offline
Puissance
500 - 1600 VA
Configuration
Tour

Fonction EcoControl

Eteignant automatiquement les périphériques avec l’équipement maître, l’onduleur Eaton Ellipse ECOvous assure jusqu’à 25% d’économie d’énergie par rapport aux onduleurs de génération précédente.

Parafoudre haute performance

L’Ellipse ECO intègre un parafoudre haute performance compatible avec la norme IEC 61643-1; ce dispositif assure aussila protection des lignes de données Ethernet, internet ettéléphone.

Extra plat

Design extra plat pour une installation facile quel que soit l’environnement : verticalement sous un bureau, horizontalement sous l’écran, montage en rack 19” (kit 2U en option) ou mural (kit en option).
Comment acheter des produits Eaton.