NH-LASTTRENNSCHALTER & REITERVERTEILSYSTEME

NH-Lasttrennschalter, Typ GRT

Merkmale:

  • Normen: IEC / EN 60947-3.
  • Einsatz von NH-Sicherungen nach DIN 43620.
  • Baugrößen von Gr. 000 bis zur Gr. 3.
  • Ausführung 1- und 3-polig.
  • Montageplattenaufbau und Sammelschienenmontage.
  • Umfangreiches Zubehör.
  • Umrüstbare Anschlussvarianten.
  • Sicherungsüberwachung und Schaltstellungsanzeige.
  • DIN-Schienenbefestigung.

Reiterverteilsysteme, Typ GRC

Merkmale:

  • Phasenmittenabstand 60 mm.
  • Sammelschienensystem nach IEC / EN 60439-1.
  • NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungsunterteil nach
  • IEC / EN 60947-3 bzw. IEC / EN 60296.
  • Einsatz von NH-Sicherungen nach DIN 43620.
  • D-Sicherungselemente mit Passringsystem nach DIN 49362.
  • D-Sicherungselemente mit Passhülsensystem nach DIN 49523.
  • Geräteadapter für weitere Schaltgeräte.
  • Geringe Montagezeit sowie geringe Verdrahtungskosten.
  • Geringe Verlustleistung durch kurze Leitungswege.
  • Einfache Wartung und Nachrüsten von weiteren Komponenten.
 
Produkt Sucher
1 
2 

Information           

Kataloge
NH-Lasttrennschalter & Reiterverteilsysteme - Einzelkatalog (pdf)

Loading Please wait..