Eatons Brandschutzschalter AFDD reduziert die Gefahr von elektrisch gezündeten Bränden

Datum: 30/5/2016

BONN … Um Personen und Einrichtungen besser vor Bränden durch Lichtbögen zu schützen, hat Eaton jetzt einen Brandschutzschalter (Arc Fault Detection Device, AFDD) entwickelt. Dieses neue Gerät des Energiemanagement Unternehmens erkennt Hochfrequenzmuster in einem elektrischen System, die auf einen Lichtbogen hindeuten und löst einen Sicherheitsschalter aus, um das Risiko zu eliminieren.

Zusätzlich zur Störlichtbogen-Schutzeinrichtungs-Funktion sind in dem Brandschutzschalter ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) sowie Kurzschluss- und Überlastschutz integriert. Damit stellt er eine kosteneffiziente, robuste, zuverlässige und einfach zu installierende Komplettlösung dar, die besonders für den Wohnsektor interessant ist. Gerade in Gebäuden mit vielen Bewohnern wie Pflege- und Altenheimen, wo die Folgen eines Lichtbogens katastrophal wären, bietet das Gerät einen deutlichen Mehrwert. Zudem erfüllt Eatons Brandschutzschalter die seit dem 01.02.2016 gültige Neufassung der DIN VDE 0100-420. Nachdem nun auch die Elektroinstallationen innerhalb von Wohnungen und Gebäuden Teil der brandschutztechnischen Schutzmaßnahmen sind, legt sie die entsprechende Überwachung von Endstromkreisen fest.

Alexander Jellenigg, Product Marketing Manager bei Eaton, sagt: „Die Folgen eines Störlichtbogens können in jedem Gebäude, vor allem aber in Wohnanlagen mit hoher Populationsdichte gravierend sein, in denen schnell viele Menschen von einer Gefährdung betroffen sind. Unser innovativer Brandschutzschalter zur Störlichtbogenerkennung minimiert dieses Risiko, indem er dem Störlichtbogen sofort die Energie entzieht. Gleichzeitig erledigt er diese Aufgabe mit hoher Genauigkeit und trägt so zu einer Reduzierung von Fehlauslösungen bei.“

Störlichtbögen, die gewöhnlich aufgrund beschädigter Kabel, Stecker oder Anschlussklemmen entstehen, stellen eine unmittelbare Gefahr für Menschen in der näheren Umgebung dar, denn sie können die elektrische Infrastruktur beschädigen und leicht einen Brand entzünden. Schätzungen zufolge lassen sich mindestens 25 Prozent aller Brände auf einen elektrischen Defekt zurückführen, der einen Störlichtbogen auslöste.

Die sichere und schnelle Erkennung von Störlichtbögen ist von entscheidender Bedeutung. Herkömmliche Fehlerstromschutz- und Leitungsschutzschalter sind aber in der Regel nicht in der Lage, diese zu detektieren.

Eatons Brandschutzschalter ermöglicht die schnelle Erkennung mit hoher Genauigkeit, was für die Minimierung von Fehlauslösungen von wesentlicher Bedeutung ist. Der Brandschutzschalter ist von seinem Aufbau her in der Lage, ein echtes Risiko von anderen Hochfrequenzsignalen zu unterscheiden, wie sie im Wohnbereich üblicherweise vorkommen. Beispielsweise soll der AFDD kurzzeitige Lichtbögen, die beim Öffnen oder Schließen von Kontakten oder in Motoren von Elektrogeräten entstehen, nicht als Fehler melden. Um das Ansprechverhalten weiter zu optimieren, empfiehlt es sich, die Geräte möglichst nah an den potentiellen Lichtbogenquellen zu positionieren. Darüber hinaus gewährleistet ein Übersprechtest, dass der dem Fehler zugehörige Schalter auslöst, sobald ein entsprechendes Signal erkannt wird.

Die allgemeinen Anforderungen für Brandschutzschalter wurden 2013 mit der Einführung der IEC 62606 erstmals formell festgestellt. Die Norm schreibt vor, dass Brandschutzschalter bei Erkennung eines Lichtbogens von 100 J oder mehr auslösen müssen, und dass dies bei sehr hohen Lichtbogenströmen innerhalb von 120 ms nach der Erkennung zu geschehen hat.

Eatons neuer Brandschutzschalter ergänzt das bestehende Produktportfolio des Unternehmens, das zu einer Risikominimierung in Verbindung mit Störlichtbögen beiträgt. Dieses ist wiederum Teil einer umfangreichen Palette an Sicherheitstechnologien, die Eaton zum Schutz von Personen und Sachwerten anbietet, und die darauf ausgelegt sind, Nutzer und Bewohner bei ihren Aktivitäten bzw. in ihrem Leben im Gebäude so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.eaton.de. Für aktuelle Neuigkeiten können Sie uns auch bei Twitter (@Eaton_EMEA) oder bei LinkedIn (Eaton EMEA) folgen.

Über Eaton
Eatons Geschäftsbereich Elektrotechnik ist weltweit führend bei Produkten und Engineering-Dienstleistungen zur Energieverteilung, sicheren und unterbrechungsfreien Stromversorgung, Maschinen- und Gebäudeautomatisierung, Anlagen- und Motorschutz, Beleuchtungs-, Sicherheits- und Kabelmanagement sowie Komponenten für raue Umgebungsbedingungen und explosionsgefährdete Bereiche. Mit seinen globalen Lösungen ist Eaton bestens aufgestellt, um Antworten auf die derzeit wichtigsten Herausforderungen im Energiemanagement zu geben.

Eaton ist ein Energiemanagement Unternehmen und erzielte im Jahr 2015 Umsätze in Höhe von 20,9 Mrd. US-Dollar. Eaton bietet energieeffiziente Lösungen, die seinen Kunden dabei helfen, elektrische, hydraulische und mechanische Energie effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen. Eaton beschäftigt etwa 97.000 Mitarbeiter und beliefert Kunden in mehr als 175 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com



Contact

Weitere Informationen für die Presse und Belegexemplare bitte an:
Kerstin Lüttmann, Technical Publicity
Bäckerstrasse 6, 21244 Buchholz
T: +49 (0)4181 968 0986, E: kluettmann@technical-group.com