Descargar documento () de 20
Energía de respaldo UPS

UPS Eaton DX LAN

El UPS Eaton DX LAN monitorea continuamente las condiciones de energía de red, regulando el voltaje y la frecuencia gracias a la topología online doble conversión. Cuenta con la capacidad para alimentar más servidores que la mayoría de UPS similares gracias al factor de potencia 0.9. La confianza dada por un líder del mercado, con décadas de experiencia y altos estándares de calidad

Potencia nominal
1-20 VA
Voltaje
120/220/ V
Montaje
Torre

Características principales

  • Elimina las interferencias y garantiza una alta fiabilidad de la fuente de alimentación con una topología de doble conversión
  • Admite conexión paralela redundante para modelos de 6 a 20 kVA para formar un sistema más confiable
  • Reduce la interferencia armónica y mejora la eficiencia energética con un factor de potencia de entrada superior a 0,98
  • Admite el protocolo SNMP para el monitoreo remoto de la red
  • Admite arranque en frío en modo batería y energía portátil
  • Admite un paquete de batería expandible
  • Ofrece monitoreo del estado del UPS en tiempo real con una interfaz de panel frontal fácil de usar
  • Garantiza el funcionamiento normal del equipo durante una sobrecarga o falla del UPS con la funcionalidad de derivación automática
Especificaciones

UPS Eaton DX - Capacidad nominal (VA/watts)

NÚMERO DE PIEZA
1000 / 900
NÚMERO DE PIEZA
2000 / 1800
NÚMERO DE PIEZA

Eaton DX - batería externa

CAPACIDAD NOMINAL (VA/WATTS)
EDX1000HXL
CAPACIDAD NOMINAL (VA/WATTS)
Descargar enlaces
X
Download Close