Descargar documento () de 20
Soluciones de Energía Core Network

Soluciones de potencia de núcleo DV2-3G

La gama de soluciones de potencia de núcleo para datos, voz y video de Eaton® está diseñada para aplicaciones de red de telecomunicaciones que requieren fuentes de alimentación de CC de alta potencia, eficientes y flexibles. Con un sistema inteligente, software preconfigurado y rápida expansión en línea de rectificadores (intercambio en caliente), el DV2-3G proporciona energía de CC confiable para una amplia selección de aplicaciones, como interruptores de oficina local y central, sistemas de transmisión de larga distancia y centros de datos.

Alimentación de CA
208 V, 230/400 V CA
Salida de CC
40-58 V
Eficiencia
92 %

Solución versátil

Estos sistemas de energía de CC utilizan módulos rectificadores CR48-3G de Eaton e incluyen una distribución integral de CA y CC con combinaciones flexibles de fusibles y MCB, y un controlador del sistema SC300.

Funciones adicionales para sus necesidades

Las opciones de desconexión de bajo voltaje (LVD) también están disponibles para el DV2-3G. Los gabinetes de distribución de CC se pueden conectar en paralelo cuando se necesita espacio de distribución adicional. Los sistemas de hasta 4000 A se pueden configurar con barras horizontales internas y con barras externas de hasta 15 000 A.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Entrada 
CA nominal
3P+PE, Δ 208 V CA
3P+N+PE, Y 230/400 V CA
50/60 Hz
Factor de potencia
>0,99* (20 a 100 % de corriente máxima del sistema)
Eficiencia
hasta el 92 %* 
Salida
Rango de voltaje de salida de CC
40–58 V
Potencia de salida de CC típica
46 kW - 750 kW
Mecánica
Dimensiones (Al. x An. x P.)
2000 mm [78,7 in], 600 mm [23,6 in], 600 mm [23,6 in]
Peso
200 kg [443 lb]
Configuración típica con 16 módulos rectificadores CR48-3G
Sistema
Controlador del sistema
SC300
Software
PowerManagerII
Software de control remoto y monitoreo
DCTools
Software de configuración. Descarga gratuita en www.powerware.com/downloads
Certificaciones
Todos los productos cumplen con los estándares internacionales. Comuníquese con su representante local de Eaton DC para obtener detalles sobre las versiones específicas del producto disponibles con estas aprobaciones de seguridad y EMC:

China  MII
Europa  CE
Australia/Nueva Zelanda  Marca C, clasificación sísmica según NZS4203
Descargar enlaces
X
Download Close