Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Fusibles y portafusibles

Fusibles ultrarrápidos de casquillos serie Bussmann

Los fusibles ultrarrápidos cilíndricos serie Bussmann de Eaton son adecuados para la protección de Drives de CA y CD, convertidores/rectificadores de energía y variadores de velocidad. Están disponibles con clase de operación gR y aR.

Corriente nominal
De 0,25 a 100 amperios
Voltaje nominal
Hasta 2000 V CA/1000 V CC
Clase operativa
aR y gR

Disponible con percutor

Los fusibles ultrarrápidos cilíndricos de la serie Bussmann de Eaton están disponibles con percutor, para monitorear el fusible de forma remota y reemplazarlo rápidamente si es necesario, lo que ahorra costos de mantenimiento.

Rango de portafusibles modulares compatibles

Los fusibles ultrarrápidos cilíndricos de casquillos de la serie Bussmann de Eaton son compatibles con los portafusibles modulares de la serie Bussmann de Eaton.

Homologación IEC y UL

Los fusibles ultrarrápidos cilíndricos de la serie Bussmann de Eaton cumplen con las normas para su uso en las regiones de América del Norte y de la IEC.

Equipo dedicado de ingenieros de aplicación de fusibles

Nuestro equipo de ingenieros especialistas en aplicaciones de campo de fusibles hará todo lo posible para ayudarlo a seleccionar el fusible adecuado para su aplicación y garantizar que su aplicación cuente con la mejor protección de fusibles disponible.
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close