Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Fusibles y portafusibles

Fusibles ultrarrápidos serie Bussmann para tren de tracción eléctrica

Los fusibles de CD serie Bussmann de Eaton para sistemas de tracción se han diseñado específicamente para hacer frente a las demandas únicas de estas aplicaciones, desde la infraestructura hasta las dificiles condiciones bajo las cuales operan los trenes. Son adecuados para la protección de distribución y energía auxiliar, fusibles para convertidor, alimentación eléctrica principal, instrumentos y control, iluminación y aire acondicionado.

Corriente nominal
De 2 a 1600 amperios
Voltaje nominal
Hasta 4000 V CC
Clase operativa
aR, gG, gR

Disponible como clase operativa aR, gG y gR

Los fusibles para trenes de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton están disponibles en las clases gG, aR y gR, lo que ayuda a satisfacer una amplia gama de necesidades de aplicación.

Protección de rieles pesados y terceros

Los fusibles para trenes de la serie Bussmann de Eaton protegen las aplicaciones de rieles pesados y terceros.

Equipo dedicado de ingenieros de aplicación de fusibles

Nuestro equipo de ingenieros especialistas en aplicaciones de campo de fusibles hará todo lo posible para ayudarlo a seleccionar el fusible adecuado para su aplicación y garantizar que su aplicación cuente con la mejor protección de fusibles disponible.

Fusibles para trenes de la serie Bussmann de Eaton

Los fusibles para trenes de la serie Bussmann de Eaton están diseñados específicamente para cumplir con las condiciones exigentes de las aplicaciones de tracción

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close