Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Fusibles y portafusibles

Eslabón fusible de expulsión de media tensión serie Bussmann

Los eslabones fusibles de expulsión serie Bussmann de Eaton están diseñados específicamente para la protección de líneas aéreas y bancos de capacitores. Amplia gama de opciones disponibles: acción lenta, acción rápida y ultrarrápida. Cumplen con la norma ANSI C37-42

Corriente nominal
Hasta 100 amperios
Voltaje nominal
Hasta 72 kV

Características principales

Desempeño constante
Diversas características de corriente disponibles
Diversas terminaciones
Etiquetas codificadas por color

Diseñado específicamente para la protección de líneas aéreas

Los eslabones fusibles de expulsión serie Bussmann de Eaton están diseñados específicamente para la protección de líneas aéreas y son la opción preferida para los servicios públicos a nivel mundial.

Equipo dedicado de ingenieros de aplicación de fusibles

Nuestro equipo de ingenieros especialistas en aplicaciones de campo de fusibles hará todo lo posible para ayudarlo a seleccionar el fusible adecuado para su aplicación y garantizar que su aplicación cuente con la mejor protección de fusibles disponible.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close