Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Gabinetes a prueba de explosiones ECP

Con un diseño optimizado y plazos de entrega rápidos para los fabricantes de equipo original, los gabinetes a prueba de explosiones ECP de la serie Crouse-Hinds están disponibles en 40 tamaños estándar con perforación y roscado de conductos y dispositivos opcionales.  Los gabinetes ECP están certificados a nivel mundial para su uso en aplicaciones mundiales.  Tienen clasificación para áreas peligrosas clase I, división 1 y clase II, división 1, y también tienen certificaciones IECEx y ATEX.

Flexibilidad
40 tamaños estándar
Diseñado para fabricantes de equipos originales
Diseño optimizado y plazos de entrega rápidos
Ahorro del trabajo
Disponible con taladrado y roscado de fábrica

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B, C, D
  • Clase II, divisiones 1 y 2, grupos E, F, G
  • Clase III
  • Estándar UL: 1203
  • CUL a CSA C22.2 No. 30, No. 25
  • NEMA Tipo 3, 3R, 4, 7BCD, 9EFG
  • Gabinete Tipo 4X (se debe seleccionar la opción 4X)

IECEx

  • Ex db IIB + H2 Gb
  • Ex tb III C Db IP66
  • -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
  • IECEx ETL 13.0022U

ATEX

  • II 2 G D Ex db IIB + H2 Gb
  • Ex tb IIIC Db IP66
  • -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
  • ITS13ATEX17813U certificado

Características de diseño

  • El acabado lijado crea una superficie más lisa para la instalación de operadores de luces piloto/pulsadores
  • La junta de neopreno viene estándar en todos los tamaños y proporciona clasificación NEMA 4
  • Las bisagras de aluminio son estándar en los tamaños 121204 y mayores, y están disponibles en los tamaños 081006 a 101406 agregando el sufijo S598
  • Las almohadillas de montaje internas, taladradas y roscadas de fábrica, permiten al instalador agregar fácilmente una placa de montaje en el campo
  • Entradas maquinadas en fábrica, perforadas y roscadas de hasta 7,62 cm (3 in) de diámetro
  • Certificación UL/cUL para la adición en campo de entradas perforadas y roscadas en los lados, la parte superior, la parte inferior o la parte posterior del gabinete
  • La cubierta de placa de aluminio opcional proporciona una mayor superficie para la instalación de operadores de luces piloto/pulsadores y permite la instalación de ventanas
  • Tipo 4X disponible: consulte la página del catálogo para ver las opciones
  • Las patas de montaje atornilladas (gabinetes estilo D) y roscadas (gabinetes estilo C) pueden reemplazarse fácilmente en el campo si se dañan

Materiales estándar

  • Carcasa y cubierta: aluminio libre de cobre
  • Junta: de neopreno
  • Pernos de la cubierta: acero
  • Bisagras: aluminio

Planos y ayuda para el diseño

Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close