Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Acoplamientos de deflexión XD

Los acoplamientos de deflexión XD de la división Crouse-Hinds de Eaton pueden instalarse en interiores, exteriores, enterrados bajo tierra o empotrados en concreto en áreas no peligrosas.  Los acoplamientos XD proporcionan una conexión flexible y herméticas para proteger los sistemas de cableado de conductos de daños debidos al movimiento.  Se utilizan con conductos rígidos estándar o conductos rígidos de PVC (el PVC requiere boquillas de conductos de metal rígido y adaptadores de conductos de metal rígido a PVC).  Los acoplamientos XD también están disponibles con un acabado galvanizado por inmersión en caliente para mayor protección contra la corrosión en presencia de factores ambientales hostiles.

Las aplicaciones comunes para los acoplamientos de deflexión XD incluyen tramos de cables de alimentación en conductos subterráneos, tramos entre secciones de concreto sujetas a movimiento relativo, tramos entre estructuras fijas, entradas de conductos en edificios de gran altura, puentes, puertos deportivos y muelles.

Certificaciones y cumplimientos

  • Estándar UL: 514B
  • CSA C22.2 n.º 18 3-12
  • Ubicaciones húmedas

Características de diseño

  • Los acoplamientos XD se adaptan a los siguientes movimientos sin colapsar ni fracturar el conducto, sin dañar los cables que este contiene:
    1. Expansión o contracción axial de hasta 1,91 cm (3/4”)
    2. Desalineación angular de los ejes de los tramos del conducto acoplado en cualquier dirección a 30°
    3. Desalineación paralela de los ejes de los tramos del conducto acoplado en cualquier dirección a 1,91 cm (3/4”)
  • El manguito interior mantiene un diámetro interno constante en cualquier posición y proporciona una canaleta aislada y lisa para la protección del aislamiento del cable
  • La cubierta exterior de neopreno flexible y hermética es resistente a la corrosión y protege la correa de conexión a tierra y los puntos de sujeción de los concentradores
  • Las correas flexibles de cobre estañado para conexión a tierra garantizan la continuidad de la conexión a tierra
  • Las abrazaderas con cubierta de acero inoxidable brindan resistencia y protegen contra la corrosión
  • Las roscas eléctricas cónicas estándar se adaptan a conductos rígidos estándar
  • El buje concentrador integral protege el aislamiento de los conductores

Materiales estándar

  • Concentradores: aleación de hierro Feraloy, electrogalvanizado
  • Cubierta exterior: neopreno moldeado, natural (negro)
  • Abrazaderas de cubierta: acero inoxidable, natural
  • Manguito interior: plástico moldeado, natural (marrón)
  • Correa de unión: cobre estañado trenzado

Planos y ayuda para el diseño

Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close