Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Contactores y arrancadores

Contactores de potencia DILM/DILH

Los contactores DILM y DILH de la serie Moeller de Eaton están diseñados específicamente para rangos de corriente muy altos de 185 A a 2600 A. Con sus variadores controlados electrónicamente, tamaño compacto y larga vida de servicio, los contactores son un componente confiable en cualquier máquina y sistema.

Adecuado para uso global:
UL, CSA, CCC, GL, DNV
Rango de temperatura:
de -­40 °C a +70 °C
Eficiente:
hasta 1,2 millones de operaciones de conmutación eléctrica

Características principales

  • Categoría de utilización CA 1 y CA 3
  • Adecuado para hasta 1000 V
  • Bobina de amplio rango de CA/CC
  • Baja potencia de retención
  • Tamaño compacto
  • Contactos auxiliares: dos NA, dos NC

Contactores de 185 A a 225 A

Los contactores de 185 A a 225 A se destacan por su tamaño compacto y su menor potencia de retención. Las bobinas de rango están equipadas con un circuito supresor integrado y dos contactos auxiliares como estándar: dos NA y dos NC.

Contactores de 250 A a 2600 A - la versión estándar

La potencia de retención de los contactores es controlada por el proceso, lo que causa un calentamiento significativamente menor dentro del gabinete del interruptor. Además, esta optimización de las fuerzas de contacto también contribuye a una vida útil más larga de los contactos de conmutación. El circuito supresor ya está integrado, al igual que los dos contactos NA, los dos contactos NC y los contactos auxiliares.

Contactores de 250 A a 2600 A - la versión confort

Gracias a su baja potencia de tracción, la versión confort de los contactores facilita la implementación de transformadores de control más pequeños. La bobina de amplio rango de CA/CC viene con un rango de alto voltaje, y los contactores también pueden controlarse directamente desde un PLC.

Contactores DILM 580 A - 1400 A

La tecnología de vacío permite la implementación de un diseño compacto, ya que evita la formación de arcos abiertos y, por lo tanto, la liberación de cualquier gas de conmutación. Como tal, es posible una disposición más ajustada de la subestación de control, y las distancias a las estructuras conductoras pueden ser más pequeñas de lo que de otra manera sería el caso.

Contactores dobles DILM 1600 y DILH 2000-2600

Los contactores dobles vienen preensamblados en una placa de montaje. Para cada fase, la corriente se distribuye a través de dos tubos de vacío paralelos. Los contactores se conectan de manera segura mediante dos variadores acoplados y monitoreados. Estos se controlan electrónicamente de manera sincronizada.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.
Descargar enlaces
X
Download Close