Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Pulsadores & torres de luces

Dispositivos piloto compactos de solución compacta RMQ

Aumente su ventaja competitiva diseñando máquinas más compactas y confiables con los dispositivos de indicación y comando de solución compacta RMQ de la serie Moeller de Eaton. Debido a su alto grado de protección (IP65) en la parte posterior, pueden integrarse de manera flexible y directa en el cuerpo de la máquina. Su instalación tipo plug and play sin errores y que ahorra espacio ahorra costos de desarrollo y tiempo de instalación. Los cables, los conectores y las cubiertas ya están integrados e instalados permanentemente en estos dispositivos todo en uno.

Clase de protección
IP65 (atrás)
Instalación
Extremos de cable preconfigurados
Montaje
Rápido y fácil

Características principales

  • Grado de protección en el frente hasta IP69K, en la parte posterior IP65
  • Conexión de cable preconfigurada con conectores M12 o M8 o cable de extremo abierto (solución enroscada) 
  • Longitudes de cable de 20 cm, 50 cm, 1 m y 3,5 m
  • Diámetro del orificio de montaje de 22 mm o 30 mm, se aplica también al diseño plano
  • Elementos del frente: Pulsadores, pulsadores iluminados, luces indicadoras y botones de paro de emergencia
  • Conexión directa a sistemas en BUS de campo como AS-i o SmartWire-DTTM

Una solución compacta. Componentes resistentes.

Los dispositivos de solución compacta RMQ cumplen con los requisitos de ambientes industriales agresivos. Gracias a su alto grado de protección, tanto en el frente como en la parte posterior, se pueden instalar directamente dentro de la sala de máquinas. El gabinete especial evita el ingreso de polvo, agua, agentes de limpieza y otras partículas finas.

La solución compacta de parada de emergencia para ambientes agresivos

Los botones de paro de emergencia de la familia de soluciones compactas RMQ son la solución ideal donde sea que se requieran funciones de parada de emergencia remota. Gracias a su alto grado de protección, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, los botones de paro de emergencia pueden instalarse dentro de la sala de máquinas, por ejemplo, junto a máquinas de trabajo con madera o herramientas de máquinas, que son sensibles a partículas de polvo fino o líquidos.

Diseño innovador y calidad comprobada

Debido al sistema modular de Eaton, las dimensiones, los materiales y los colores de los elementos frontales pueden adaptarse a su aplicación específica. La solución compacta RMQ está disponible en diámetros de montaje de 22 mm y 30 mm.

Detección rápida de estados de máquina, gracias a las diferentes opciones de colores del indicador de luz multicolor MCI

La versión de la solución compacta RMQ de MCI permite la visualización de diferentes estados de máquina utilizando hasta 5 colores y 2 configuraciones de flash diferentes. Cuando anteriormente se requerían varios dispositivos, un solo elemento LED multicolor ahora puede mostrar todas las señales requeridas.

Configuración fácil. Inscripción flexible.

El configurador lo ayudará a seleccionar y combinar los diversos dispositivos piloto de la familia RMQ. Gracias al editor de etiquetas integrado, es posible adaptar individualmente los dispositivos piloto RMQ de manera flexible, rápida y a bajo costo. El editor de etiquetas admite la creación de inscripciones específicas del cliente y del proyecto.

La interfaz hombre-máquina del mañana

La próxima generación de operadores de máquinas espera una interfaz hombre-máquina que cumpla con los estándares que están acostumbrados a encontrar en sus dispositivos móviles personales en sus vidas privadas. En el entorno de trabajo, aparecen nuevos dispositivos inteligentes en más áreas que solo la gestión y la distribución.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.

Dispositivos piloto de solución compacta RMQ

Más de lo que se ve a simple vista

Descargar enlaces
X
Download Close