Descargar documento () de 20
Pulsadores & torres de luces

Torres de señal SL4/SL7

Las brillantes, fuertes y robustas columnas iluminadas SL7 y SL4 de la serie Moeller de Eaton le permiten monitorear y señalar fácilmente los estados operativos de las máquinas y los sistemas. Gracias al uso de LED de alto rendimiento y módulos acústicos fuertes, indican de manera confiable los estados operativos incluso en condiciones de iluminación adversas. Debido a su alto grado de protección (IP66), los entornos desafiantes y las aplicaciones en exteriores no presentan ningún problema. Las columnas iluminadas se pueden adaptar fácilmente a cualquier aplicación.

Módulos acústicos:
Hasta 8 sonidos diferentes
Grado de protección:
IP66
Montaje:
Hasta 9 opciones diferentes

Características principales

  • Tecnología LED para todas las funciones y voltajes comunes
  • LED de alto rendimiento para mayor visibilidad
  • Niveles de volumen ajustables para diferentes situaciones ambientales (hasta 100 dB)
  • Hasta ocho tipos de señales diferentes
  • Opciones de ensamblaje versátiles
  • Comunicación a través de SmartWire-DTTM

Rápido, eficiente, versátil e inconfundible.

Las columnas iluminadas de Eaton se han diseñado para un uso flexible, incluso en condiciones de instalación adversas, ya sea una falta de espacio libre en el techo o situaciones que requieren diferentes señales a cada lado del dispositivo. Los dos diámetros disponibles de 40 mm y 70 mm garantizan que las torres puedan ajustarse a cualquier aplicación. La capacidad de conectarlos a través de SmartWire-DT mejora aún más la eficiencia de los dispositivos.

El funcionamiento de la señalización se establece de manera rápida, clara y flexible.

Las columnas iluminadas SL7 y SL4 indican los estados de la máquina a través de señales ópticas y acústicas, lo que las hace fácilmente reconocibles a distancia. Las señales ópticas pueden mostrarse como luz continua, luz estroboscópica, luz intermitente y, a través de LED de alto rendimiento, incluso como luz estroboscópica múltiple. Las señales acústicas pueden tomar la forma de un tono continuo, un tono de pulso o uno de ocho sonidos más.

Configuración fácil y flexible.

El configurador le ayudará a seleccionar y combinar los diversos elementos de la columna iluminada de ambas familias SL con solo unos pocos clics.

La interfaz hombre-máquina del mañana

La próxima generación de operadores de máquinas espera una interfaz hombre-máquina que cumpla con los estándares que están acostumbrados a encontrar en sus dispositivos móviles personales en sus vidas privadas. En el entorno de trabajo, aparecen nuevos dispositivos inteligentes en más áreas que solo la gestión y la distribución.

La serie Moeller: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.

Columnas iluminadas SL4 y SL7

Brillante, fuerte, resistente, rápido, eficiente, versátil e inconfundible.

Descargar enlaces
X
Download Close