Los medidores Power Xpert 4000/6000/8000 (PXM4000, PXM6000 y PXM8000) proporcionan funciones principales y mejoradas para monitorear la eficacia del consumo de energía, incluido el consumo y la calidad de la energía. Los medidores se pueden utilizar en diversas aplicaciones, incluida la gestión energética, el monitoreo de la carga del circuito y la identificación de problemas de calidad de energía.
Identifique problemas de calidad de energía
• Identifique armónicos, pandeos, hinchamientos y transitorios que dañan
o interrumpen equipos de TI sensibles y críticos para la misión
• Aumente la vida útil del equipo de TI al máximo
• Analice la secuencia de eventos hasta una
resolución en milisegundos
• Proteja los motores de daños
• Preserve la integridad de los procesos y lotes
• Evite fusibles de bancos de capacitores quemados
• Proteja los transformadores y los conductores del sobrecalentamiento
Controle la carga del circuito
• Evite sobrecargas y disparos de sobrecarga molestos
• Maximice la utilización del equipo
• Gestione sobrecargas de emergencia
Detecte y registre transitorios de alta velocidad
• Evite daños e interrupciones en el equipo
• Identifique el mal funcionamiento del equipo
Gestione la utilización de energía
• Reduzca los cargos por demanda pico y las penalizaciones por factor de potencia
• Identifique el consumo excesivo de energía
Eaton ofrece a los clientes un nuevo nivel de accesibilidad a la información crítica requerida para gestionar el sistema eléctrico de distribución. La pantalla táctil a color proporciona información del circuito en tiempo real tanto en formatos gráficos como numéricos para ayudar a monitorear los parámetros del circuito. Explore estas características innovadoras.
Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.